中国

全新开发的Li-CCD (直线性CCD)

高精度Ernostar 物镜以及其它独一无二的先进技术。

先进CCD传感器技术

KEYENCE 进一步改进了成熟的LK系列的CCD传感器工艺并开发了包括Li-CCD 和高精度Ernostar 物镜在内的全新技术。

先进CCD传感器技术,双向光学系统

Li-CCD*

实现高精度测量的Li-CCD 的原理

它减少了像素边缘错误,精确度是传统型号的两倍之多。

由于CCD有数字输出每个像素的特点,因此在像素边缘产生的渐进输出所造成的错误会影响精确度的进一步提高。KEYENCE 开发了一种Li-CCD 作为对策,这种CCD能够以一个像素输出反射光的位置,在精确性方面极为出色,是传统型号的两倍。此外,传感器还使用了专门的设计,速度和灵敏度分别是传统型号的25倍和10倍
* Li-CCD= 直线性CCD

测量原理

其测量原理就是使用了三角形测量法。

高精度测量的Li-CCD 的原理

其测量原理就是使用了三角形测量法。反射光在Li-CCD上的位置随着目标物位置的改变而改变,通过检测该变化就可以测量物体的位移量。