高速、高精度CCD激光位移传感器

LK-G3000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

控制器

型号

LK-G3001V*1

LK-G3001PV*3

独立型

LK-G3001/LK-GD500*2

LK-G3001P/LK-GD500*4

类型

一体化型

感测头兼容性

兼容所有的 LK-G 感测头

可连接感测头的数目

最大 2 个模块

指示器

最小显示单元

0.01 μm

显示范围

±9,999.99 mm 至 ±,9999.99 µm (可在 6 个等级中选择)

刷新率

10 次/秒

端子台

模拟电压输出

±10 V x 2 输出,输出阻抗:100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA x 2 输出,最大负载阻值:350 Ω

定时输入

无电压输入给 OUT1

电压输入给 OUT1

复位输入

激光远程联锁输入

无电压输入

比较器输出

NPN 集电极开路输出给 OUT1

PNP 集电极开路输出给 OUT1

警报输出

NPN 集电极开路输出给 OUT1 (N.C.)

PNP 集电极开路输出给 OUT1 (N.C.)

扩展接头

定时输入

无电压输入给 OUT2

电压输入给 OUT2

复位输入

程序切换输入

无电压输入 x 3 输入

电压输入 x 3 输入

激光关闭输入

无电压输入给感测头 A/感测头 B

电压输入给感测头 A/感测头 B

比较器输出

NPN 集电极开路输出给 OUT2

PNP 集电极开路输出给 OUT2

警报输出

NPN 集电极开路输出给 OUT2 (N.C.)

PNP 集电极开路输出给 OUT2 (N.C.)

二进制

二进制输出

测量数据输出 (21 位), OUT1/OUT2 可选, NPN/PNP 集电极开路输出

选通脉冲输出

NPN 集电极开路输出

PNP 集电极开路输出

二进制选择器输出

二进制选择器输入

无电压输入

电压输入

RS-232C 接口

测量数据输出和控制输入/输出 (最大波特率:115,200 bps, 可选)

USB 接口

符合 USB 版本 2.0, 全速 (兼容 USB 1.1 )

主要功能

2 OUT 同步测量功能,操作功能,平均功能,过滤功能,校准功能,测量功能,
AUTO ZERO (自动归零) 功能,取样率设置功能,互相干扰预防功能,数据存储功能,8-程序记忆功能,
ECO (经济) 模式,ABLE 设置功能,目标设置功能,ABLE 调整功能,透明目标物测量表面选择功能,
统计处理功能,设置支持软件连接功能,感测头安装选择功能,等等。

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

电流消耗

当连接 1 个感测头时 500 mA 或更少/当连接 2 个感测头时 600 mA 或更少

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

大约 480 g

*1 NPN 集电极开路的输出额定值:最大 50 mA (最大 40 V),残留电压最大 1 V
无电压输入额定值:电压 ON (开) 时 1 V 或更少,电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。
*2 LK-G3001 可被独立使用。测量值显示和设置更改可在显示面板 (LK-GD500) 上或在设置支持软件 (LK-H1W) 被执行。
*3 输出额定为 PNP 集电极开路:最大 50 mA (30 V 或更少), 残留电压: 1.0 V 或更少
电压输入额定;最大输入额定: 26.4 V, ON 电压 10.2 V, OFF 电流: 0.6 mA
LK-G 系列的各输入/ 输出电路的部分内部共通。确保不要由于绕线或外部设备之间的电位差而在共通端子之间产生电位差。
有关详情,参阅“ 绕线的注意事项” (第 4 页)。
*4 LK-G3001P 可被独立使用。测量值显示和设置更改可在显示面板 (LK-GD500) 上或在设置支持软件 (LK-H1W) 被执行。

感测头

型号

LK-G10

LK-G15

参考距离

10 mm

测量范围

±1 mm*1*2

光源

类型

红色半导体激光

波长

650 nm (可见光)

激光分类

1 类 (GB7247.1)、II 类 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10)

输出

0.3 mW

(参考距离上的) 光点直径

约 ø20 μm

约 20 x 500 μm

直线性

±0.03 % 的 F.S. (F.S.= ±1 mm)*3

再现性

0.02 µm (0.01 µm)*4

采样频率

20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可选择 6 种级别)

LED 指示器

靠近测量中心:绿光、测量范围内:橙光、测量范围外:橙光闪烁

温度特性

0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±1 mm)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

铝压模

重量

约 190 g (包括缆线)

*1 此距离是通过测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*2 当取样率是 20 µs 时,距离变成 +0.37 (远端) 到 -1 mm (近端)。
*3 此距离是通过标准模式下测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*4 此距离是在参考距离上通过 4,096 次平均化测量基恩士的标准 (SUS) 获得的。括号内的距离是通过测量带有 16,384 的目标获得的典型线性度。

感测头

型号

LK-G35

LK-G30

LK-G85

LK-G80

参考距离

漫反射:30 mm、镜面反射:23.5 mm

漫反射:80 mm、镜面反射:75.2 mm

测量范围

漫反射:±5 mm、镜面反射:±4.5 mm*1*2

漫反射:±15 mm、镜面反射:±14 mm*1*5

光源

类型

红色半导体激光

波长

650 nm (可见光)

激光分类

2 类 (GB7247.1)、IIIa 类 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10)

输出

4.8 mW

(参考距离上的) 光点直径

约 30 x 850 μm

约 ø30 μm

约 70 x 1,100 µm

约 ø70 μm

直线性

±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±5 mm)*3

±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±15 mm)*3

再现性

0.05 µm (0.01 µm)*4

0.2 µm*6

采样频率

20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可选择 6 种级别)

LED 指示器

靠近测量中心:绿光、测量范围内:橙光、测量范围外:橙光闪烁

温度特性

0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±5 mm)

0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±15 mm)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

铝压模

重量

约 280 g (包括缆线)

约 380 g (包括缆线)

*1 此距离是通过测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*2 当取样率是 20 µs 时,漫反射的距离变成 +1.8 (远端) 到 -5 mm (近端),而镜反射的距离变成 +1.6 (远端) 至 -4.5 mm (近端)。
*3 此距离是通过标准模式下测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*4 此距离是在参考距离上通过 4,096 次平均化测量基恩士的标准 (SUS) 获得的。括号内的距离是通过测量带有 16,384 的目标获得的典型线性度。
*5 当取样率是 20 µs 时,漫反射的距离变成 -9 (近端) 到 -15 mm (近端),而镜反射的距离变成 -8.7 (近端) 至 -14 mm (近端)。
*6 此距离是在参考距离上通过 4,096 次平均化测量基恩士的标准 (SUS) 获得的。

感测头

型号

LK-G155

LK-G150

LK-G405

LK-G400

参考距离

漫反射:150 mm、镜面反射:147.5 mm

漫反射:400 mm、镜面反射:398 mm

测量范围

漫反射:±40 mm、镜面反射:±39 mm*1*2

漫反射:±100 mm、镜面反射:±99 mm*1*5

光源

类型

红色半导体激光

波长

650 nm (可见光)

激光分类

2 类 (GB7247.1)、IIIa 类 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10)

输出

4.8 mW

(参考距离上的) 光点直径

约 120 x 1,700 µm

约 ø120 μm

约 290 x 8,300 µm

约 ø290 μm

直线性

±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±40 mm)*3

±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±100 mm)*3

再现性

0.5 µm*4

2 µm*4

采样频率

20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可选择 6 种级别)

LED 指示器

靠近测量中心:绿光、测量范围内:橙光、测量范围外:橙光闪烁

温度特性

0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±40 mm)

0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±100 mm)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

铝压模

重量

约 290 g (包括缆线)

约 380 g (包括缆线)

*1 此距离是通过测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*2 当取样率是 20 µs 时,漫反射的距离变成 -22 (近端) 到 -40 mm (近端),而镜反射的距离变成 -22 (近端) 至 -39 mm (近端)。
*3 此距离是通过标准模式下测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*4 此距离是在参考距离上通过 4,096 次平均化测量基恩士的标准 (SUS) 获得的。
*5 当取样率是 20 µs 时,漫反射的距离变成 -70 (近端) 至 -100 mm (近端)。
当取样率是 20 µs 时,镜反射的距离变成 -70 (近端) 至 -99 mm (近端)。

感测头

型号

LK-G505

LK-G500

参考距离

漫反射:500 mm、镜面反射:497.5 mm

测量范围

漫反射:-250 至 +500 mm、镜面反射:-249 至 +498 mm*1*2

光源

类型

红色半导体激光

波长

650 nm (可见光)

激光分类

2 类 (GB7247.1)、IIIa 类 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10)

输出

4.8 mW

(参考距离上的) 光点直径

约 300 x 9,500 µm

约 ø300 μm

直线性

±0.05 % 的 F.S. (±250 µm)*3 -250 至 +250 mm
高精度距离:±0.02 % 的 F.S. (±100 µm) -250 至 -50 mm
长距离:±0.1 % 的 F.S. (±500 µm) -250 至 +500 mm (F.S. = ±250 mm)*4

再现性

2 µm*5

采样频率

20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可选择 6 种级别)

LED 指示器

靠近测量中心:绿光、测量范围内:橙光、测量范围外:橙光闪烁

温度特性

0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±250 mm)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

铝压模

重量

约 380 g (包括缆线)

*1 此距离是通过测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*2 当取样率是 20 µs 时,漫反射的距离变成 -230 (近端) 至 -250 mm (近端)。
当取样率是 20 µs 时,镜反射的距离变成 -230 (近端) 至 -249 mm (近端)。
当取样率是 50 µs 时,漫反射的距离变成 -125 (近端) 至 -250 mm (近端)。
当取样率是 50 µs 时,镜反射的距离变成 -125 (近端) 至 -249 mm (近端)。
*3 所有都是在 F.S. = ±250 mm 的情况下计算。
“高精度距离” 和 “长距离” 是指这些距离使用时的线性度。
*4 此距离是通过标准模式下测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。
*5 此距离是在参考距离上通过 4,096 次平均化测量基恩士的标准 (SUS) 获得的。

扩展电缆 (传感头和控制器之间的电缆)

型号

LK-GC2

LK-GC5

LK-GC10

LK-GC20

LK-GC30

缆线长度

2 m

5 m

10 m

20 m

30 m

重量

约 200 g (包括缆线)

约 400 g (包括缆线)

约 750 g (包括缆线)

约 1,400 g (包括缆线)

约 2,000 g (包括缆线)

扩展电缆 (显示面板的电缆)

型号

OP-51654

OP-51655

OP-51656

缆线长度

0.3 m

3 m

10 m

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器