中国

精确测量所有目标物

小型感测头集成了高新技术,成为“业界最佳”。

[全新开发] ABLE II ACTIVE BALANCED LASER CONTROL ENGINE (动态平衡激光控制引擎)

根据目标物将激光强度自动调整到最佳状态

小型感测头常规尺寸的61%

ABLE II

如今,构建良好的ABLE 控制更加强劲。ABLEII 通过平衡激光发射时间、激光功率和增益这三种要素,能够智能优化RS-CMOS 功能。此外,ABLE II 具备高速的追踪能力,比常规型号要快八倍。

ABLE II ACTIVE BALANCED LASER CONTROL ENGINE (动态平衡激光控制引擎)

[全新开发] RS-CMOS R = HIGH-RESOLUTION (高重复精度) S = HIGH-SPEED (高速)

LK-G5000 系列专用的超高再现性/ 高速CMOS 传感器

RS-CMOS

“高速”和“高重复精度”同

“高速”和“高重复精度”同时实现。双端口数据传输功能能够以更高的速度传输更高像素的数据,从而使重复精度翻倍。使用四倍速度还能实现更高速的传输。此外,使用全新开发的HDE*物镜,可以拥有高度定义的接收光波形和双倍的像素重复精度。因此,KEYENCE 实现了高精度和高再现性,具备胜任高难度应用的能力。

*HDE 物镜= 高精度Ernostar 物镜

RS-CMOS 双端口

全新开发的HDE 物镜