超高速/高精度CMOS激光位移传感器

LK-G5000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

LK-G5001V

LK-G5001PV

LK-HA100

独立型

LK-G5001/LK-HD500

LK-G5001P/LK-HD500

类型

单模块型 主控制器

感测头扩展模块

传感头兼容性

兼容

可连接的传感器数量

2

1

显示

最小显示单位

0.001 μm

― (LK-HD500)

显示范围

±999.999 μm 至 ±9999.99 mm (7 种设置可选)

显示周期

约 10 次/秒

显示器接口

显示器端口

可连接显示器模块 (LK-HD500) 或专用触摸面板 (LK-HD1001)

LED 指示器

激光开

电源、稳定亮起、明亮、暗淡

端子台

模拟输出电压

±10 V 输出,输出端阻抗:100 Ω*1

±10 V 输出,输出端阻抗:100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA,最大负载阻抗:350 Ω*1

4 至 20 mA,最大负载阻抗:350 Ω

模拟输出数

2*1

1

计时输入

无电压输入*2

电压输入*2

复位输入

自动调零输入

激光控制输入

无电压输入*3

电压输入*3

激光远程输入

无电压输入*1

警报输出

NPN 集开极输出*1

PNP 集开极输出*1

总体判断输出

扩展接头

计时输入

无电压输入*1

电压输入*1

复位输入

自动调零输入

程序切换输入

二进制选择输入

警报输出

NPN 集开极输出*1

PNP 集开极输出*1

判断输出

二进制输出

RS-232C 接口

波特率: 9600 至 115200 bps
数据长度: 8 比特停止长度: 1 比特奇偶性: 无/偶/奇

USB 接口

兼容 USB 2.0 高速版*4

Ethernet 接口

100 Base-TX/10 Base-T*5

感测头扩展模块连接器

可以向一个主控制器连接多达 10 个的感测头扩展模块

扩展模块连接器

可连接 CC-Link 模块 (LK-CC100) 或 DeviceNet™ 模块 (LK-DN100)

额定值

电源电压

24 VDC ±10%

24 VDC ±10% (由控制器提供)

消耗电流

装有 1 个感测头时为 0.6 A 或更低/装有 12 个感测头时为 3.5 A 或更低

环境耐性

环境温度

当连接一个以下的感测头扩展模块时: 0 至 50°C 当连接两个以上的感测头扩展模块时: 0 至 40°C

相对湿度

35 至 85% RH (无凝结)

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 600 g

约 300 g

*1 NPN 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 0.5 V
PNP 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 30 V),剩余电压: 最大 0.5 V
无电压输入定额: 开电压: 最大 1 V,关电流: 最大 0.6 mA
电压输入定额: 最大输入定额: 26.4 V,开电压: 最大 10.2 V,关电流: 0.6 mA
LK-G5000 系列的部分内部输入/输出电路是一样的。请注意电缆/外部设备之间的电位差并不会导致内部相同终端的电位差。有关详情,请参考用户手册的“布线注意事项”。
*2 NPN 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 0.5 V
PNP 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 30 V),剩余电压: 最大 0.5 V
无电压输入定额: 开电压: 最大 1 V,关电流: 最大 0.6 mA
电压输入定额: 最大输入定额: 26.4 V,开电压: 最大 10.2 V,关电流: 0.6 mA
LK-G5000 系列的部分内部输入/输出电路是一样的。请注意电缆/外部设备之间的电位差并不会导致内部相同终端的电位差。有关详情,请参考用户手册的“布线注意事项”。 该输入可应用于所有集成输出端口。
*3 NPN 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 0.5 V
PNP 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 30 V),剩余电压: 最大 0.5 V
无电压输入定额: 开电压: 最大 1 V,关电流: 最大 0.6 mA
电压输入定额: 最大输入定额: 26.4 V,开电压: 最大 10.2 V,关电流: 0.6 mA
LK-G5000 系列的部分内部输入/输出电路是一样的。请注意电缆/外部设备之间的电位差并不会导致内部相同终端的电位差。有关详情,请参考用户手册的“布线注意事项”。 当连接了 3B 类激光感测头时,必须使用键操作开关作为此终端输入。仅当键操作开关设为开时,才能发射激光。 (选择一个仅当键操作开关设为关时才能取消的键。)
当连接了 2/3R 类激光感测头时,激光在终端打开时开启,在终端短路时关闭。
*4 当连接了支持 USB 1.1 或 USB 2.0 Full speed 的个人电脑时,数据刷新周期和其它操作可能变慢。
*5 以太网连接仅能与个人电脑或本地连接进行一对一的连接,包括仅进行个人电脑和 LK-G5000 系列模块的连接。

型号

LK-H025

LK-H027

LK-H055

LK-H057

LK-H020

LK-H022

LK-H050

LK-H052

安装模式

漫反射型

参考距离

20mm

50 mm

20mm

50 mm

测量范围

±3mm*1

±3 mm*1

±10 mm*1

±3 mm*1

±10 mm*1

光源

类型

红色半导体激光

波长

655nm

激光等级 (JIS C6802)

3A 类

2 类

3A 类

2 类

3A 类

2 类

3A 类

2 类

输出

4.8mW

0.95mW

4.8mW

0.95mW

4.8mW

0.95mW

4.8mW

0.95mW

光点直径 (在参考距离时)

25μm×1400μm

50μm×2000μm

φ25 μm

φ50 μm

线性度

±0.02% F.S. (F.S.=6 mm)*2

±0.02% F.S. (F.S.=20 mm)*2

±0.02% F.S. (F.S.=6 mm)*2

±0.02% F.S. (F.S.=20 mm)*2

重复精度

0.02 μm (0.01 μm)*3

0.025 μm*3

0.02 μm (0.01 μm)*3

0.025 μm*3

采样周期

2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs(可选择 9 种级别)

温度特征

0.01% F.S./°C (F.S.=6 mm)

0.01% F.S./°C (F.S.=20 mm)

0.01% F.S./°C (F.S.=6 mm)

0.01% F.S./°C (F.S.=20 mm)

环境耐性

防护等级

IP67

环境照明

白炽灯或荧光灯:最大 10000 lux

环境温度

0 至 +50℃

0 至 +50°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2个小时

材料

铝铸外壳

重量

约 230 g

约 260 g

约 230 g

约 260 g

*1 取样周期在 20 μs 以上时的测量范围。
*2 该值是指 KEYENCE 标准目标物 (仅用于 LK-H008/LK-H008W 的白色漫反射工件或带有金属镜面的工件) 在正常测量模式下的测量值。
*3 该值是指 KEYENCE 标准目标物 (仅用于 LK-H008/LK-H008W 的白色漫反射工件或带有金属镜面的工件) 在测量平均值设为 16384 的参考距离下的测量值。括号内的值 是在测量平均值设为 65536 且取样周期为 200 μs 时的典型测量值。

型号

LK-H080

LK-H150

LK-H085

LK-H155

LK-H082

LK-H087

LK-H152

LK-H157

安装模式

漫反射型

漫反射型/镜面反射型*5

参考距离

80 mm

150 mm

80 mm

150 mm

漫反射型:80 mm
镜面反射型:76.7 mm

漫反射型:150 mm
镜面反射型:147.5 mm

测量范围

±18 mm*1

±40 mm*1

±18 mm*1

±40 mm*1

漫反射型:±18 mm
镜面反射型:-17.6 mm 至 +14.5 mm*6

漫反射型:±40 mm
镜面反射型:-39.5 mm 至 +24.4 mm*6

光源

类型

红色半导体激光

波长

655nm

激光等级 (JIS C6802)

3A 类

2 类

输出

4.8mW

0.95mW

光点直径 (在参考距离时)

φ70 μm

φ120 μm

70 μm × 2500 μm

120μm×4200μm

φ70 μm

70 μm × 2500 μm

φ120 μm

120μm×4200μm

线性度

±0.02% F.S. (F.S.=36 mm)*2

±0.02% F.S. (F.S.=80 mm)*2

±0.02% F.S. (F.S.=36 mm)*2

±0.02% F.S. (F.S.=80 mm)*2

±0.02% F.S.(F.S.=36 mm)*2

±0.02% F.S.(F.S.=80 mm)*2

重复精度

0.1 μm*3

0.25 μm*3

0.1 μm*3

0.25 μm*3

0.1 μm*3

0.25 μm*3

采样周期

2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs(可选择 9 种级别)

温度特征

0.01% F.S./°C (F.S.=36 mm)

0.01% F.S./°C (F.S.=80 mm)

0.01% F.S./°C (F.S.=36 mm)

0.01% F.S./°C (F.S.=80 mm)

0.01% F.S./°C(F.S.=36 mm)

0.01% F.S./°C(F.S.=80 mm)

环境耐性

防护等级

IP67

环境照明

白炽灯或荧光灯:最大 10000 lux

白炽灯或荧光灯:最大 5000 lux

环境温度

0 至 +50°C*4

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2个小时

材料

铝铸外壳

重量

约 280 g

约 300 g

约 280 g

约 300 g

约 280 g

约 300 g

*1 取样周期在 20 μs 以上时的测量范围。
*2 该值是指 KEYENCE 标准目标物 (仅用于 LK-H008/LK-H008W 的白色漫反射工件或带有金属镜面的工件) 在正常测量模式下的测量值。
*3 该值是指 KEYENCE 标准目标物 (仅用于 LK-H008/LK-H008W 的白色漫反射工件或带有金属镜面的工件) 在测量平均值设为 16384 的参考距离下的测量值。括号内的值 是在测量平均值设为 65536 且取样周期为 200 μs 时的典型测量值。
*4 当周围温度上升至 40°C 以上时,必须安装在金属板上。
*5 在测量透明或镜面物体时使用以下深色滤光片:LK-H082/LK-H087:LK-F3,LK-H152/LK-H157:LK-F2
*6 取样周期在 20 µs 以上时的测量范围。

型号

LK-H008

LK-H008W

LK-H022K

LK-H027K

LK-H052K

LK-H057K

安装模式

镜面反射型

参考距离

8mm

16.1mm

46.3mm

测量范围

±0.5 mm*1

±2.8 mm*1

±5.2 mm*1

光源

类型

红色半导体激光

波长

655nm

激光等级 (JIS C6802)

1 类

2 类

输出

0.3mW

0.95mW

光点直径 (在参考距离时)

φ20 μm

20μm×550μm

φ25 μm

25μm×1400μm

φ50 μm

50μm×2000μm

线性度

±0.05% F.S.(F.S.=1 mm)*2

±0.02% F.S.(F.S.=6 mm)*2

±0.02% F.S.(F.S.=20 mm)*2

重复精度

0.005 μm (0.001 μm)*3

0.02 μm (0.01 μm)*3

0.025 μm*3

采样周期

2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs(可选择 9 种级别)

温度特征

0.02% F.S./°C(F.S.=1 mm)

0.01% F.S./°C(F.S.=6 mm)

0.01% F.S./°C(F.S.=20 mm)

环境耐性

防护等级

IP67

环境照明

白炽灯或荧光灯:最大 10000 lux

环境温度

0 至 +50°C*4

0 至 +50℃

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2个小时

材料

铝铸外壳

重量

约 240 g

约 230 g

约 260 g

*1 取样周期在 20 μs 以上时的测量范围。
*2 该值是指 KEYENCE 标准目标物 (仅用于 LK-H008/LK-H008W 的白色漫反射工件或带有金属镜面的工件) 在正常测量模式下的测量值。
*3 该值是指 KEYENCE 标准目标物 (仅用于 LK-H008/LK-H008W 的白色漫反射工件或带有金属镜面的工件) 在测量平均值设为 16384 的参考距离下的测量值。括号内的值 是在测量平均值设为 65536 且取样周期为 200 μs 时的典型测量值。
*4 当周围温度上升至 40°C 以上时,必须安装在金属板上。

型号

LK-CC100

类型

LK-G5000 系列专用的 CC-Link 通信模块

网络连接

支持 CCLink 版

1.10 版 (扩展周期设置: 1 个周期) 2.00 版 (扩展周期设置: 2 个以上周期)*1*2

主模块

CLPA 认证主模块 (CC-Link 2.00 版/1.10 版)

基站占用数

1 至 4

通信速度

156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps

连接电缆

专用 CC-Link 电缆支持 1.10 版 (三芯配对屏蔽绞线: OP-79426, OP-79427)

最大电缆扩展总长

156kbps…1200m、 625kbps…900m、 2.5Mbps…400m、 5Mbps…160m、 10Mbps…100m

基站类型

远程装置站

额定值

电源电压

24 VDC ±10% (由控制器提供)

消耗电流

200mA以下

环境耐性

环境温度

当连接一个以下的感测头扩展模块时: 0 至 50°C 当连接两个以上的感测头扩展模块时: 0 至 40°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 300 g

*1 LK-G5000 系列支持 CC-Link 2.00 版的“扩展周期传输”和“基站-至-基站电缆长度张弛”。
*2 CC-Link 是 Mitsubishi Electric Corporation 的注册商标。

型号

LK-DN100

类型

LK-G5000 系列专用的 DeviceNet™ 通信模块

网络连接

主模块

ODVA 认证主模块

最大干线长度

粗线: 500 m (传输速度 125 kbps)/250 m (250 kbps)/125 m (500 kbps)
细线: 100 m (各种传输速度设置)

通信协议

DeviceNet™*1 兼容

传输速度

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

设备类型

普通设备

传输媒介

5 条专用电缆 (2 条信号线、2 条电源线、1 条屏蔽线)

通信类型

I/O 通信 (Poll) 显示报文通信

电源

11 至 25 VDC

电流消耗

最大10 mA (当网络电源为 24 V 时)

额定值

电源电压

24 VDC ±10% (由控制器提供)

消耗电流

200mA以下

环境耐性

环境温度

当连接一个以下的感测头扩展模块时: 0 至 50°C 当连接两个以上的感测头扩展模块时: 0 至 40°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 300 g

*1 DeviceNet™ 是 ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association) 的注册商标。

型号

LK-HD1001

类型

LK-G5000 系列触摸面板显示器

显示器面板

显示器元件

TFT 彩色 LCD

显示器颜色

32768 色

像素

宽640×高480像素

显示面积

宽170.9×高128.2mm

使用寿命(正常温度和湿度条件下)

约 50000 小时

背光灯

方式

白光LED

寿命

约 50000 小时

轻触式开关

开关数

每影像 40 × 30

方式

膜电阻矩阵模式

作用力

0.98N 以下

寿命

100 万次以上

通信功能

仅 LK-G5000 系列具有此功能

构造

面板内置型,仅正面面板具有 IP65f 同级防尘、防水结构

额定值

电源电压

24 VDC ±10%

消耗电流

1 A 以下

环境耐性

操作环境

灰尘和腐蚀性气体含量少

保管周围温度

-10 至 +60°C (无冻结)

保存环境温度

35 至 85%RH (无冷凝) 当周围温度高于 40°C 时,应限制在 40°C 绝对湿度 85%RH 的状态

环境温度

0 至 50°C

相对湿度

35 至 85%RH (无冷凝) 当周围温度高于 40°C 时,应限制在 40°C 绝对湿度 85%RH 的状态

抗振性

10 至 57 Hz,0.3 mm 双振幅/57 至 500 Hz,每个方向各 3 小时 (X、Y、Z轴)

重量

约 1150 g

型号

CB-A07

CB-A2

CB-A5

CB-A10

CB-A20

CB-A30

长度

0.7 m

2 m

5 m

10 m

20 m

30 m

重量

约 100 g

约 400 g

约 750 g

约 1400 g

约 2000 g

型号

CB-A5E

CB-A10E

长度

5 m

10 m

重量

约 400 g

约 750 g

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器