CCD激光位移传感器

LK 系列

[停产产品]

本产品已停产。

推荐替代产品
联系我们:
选择语言

型号

控制器

LK-2001

LK-2011

LK-2101

LK-2111

LK-2501

LK-2503

传感头

LK-031

LK-036

LK-081

LK-086

LK-501

LK-503

类型

感测头

测量模式

高精度模式, 高精度模式

参考距离

30 mm

80 mm

350 mm (高精度模式), 500 mm (长距离模式)

测量范围

±5 mm

±15 mm

±100 mm (高精度模式), ±250 mm (长距离模式)

光源

类型

可见红色半导体激光

波长

670 nm

690 nm

输出

0.95 mW

15 mW

0.95 mW

激光分类

FDA (CDRH) Part
1040.10

2 类激光产品

3B 类激光产品

2 类激光产品

IEC 60825-1

光点直径 (在参考距离时)

约 30 μm

约 30 x 850 μm

约 70 μm

约 70 x 1100 μm

约 0.7 mm (高精度模式)、约 0.3 mm (长距离模式)

线性度

F.S.*1 的 ±0.1%.

重复精度

1 μm *2

3 μm *2

10 μm (高精度模式), 50 μm (高精度模式)

模拟输出

电压输出

±5 V
(1 μm/mV) *3

±5 V
(3 μm/mV) *3

±10 V (10 μm/mV) *3 (高精度模式),
±5 V (50 μm/mV) *3 (长距离模式)

电阻

100 Ω

电流输出

4 至 20 mA (可加负载: 最大 350 Ω)

报警输出

NPN集电极开路 (N.C.)最大100 mA (40V以下) 剩余电压1V以下

采样周期

512 μs

1024 μs

其它功能

AUTO ZERO (自动归零) 、报警时模拟输出保持功能、增益切换功能、响应切换功能、镜面测量模式跨度/位移调整功能、采样周期变更功能

温度波动

传感头

F.S. 的 0.01%/℃

F.S. 的 0.02%/℃

控制器

F.S. 的 0.01%/℃

额定值

电源电压

24VDC±10%脉动10% (PーP)以下

最大电流消耗

最大 400 mA

环境耐性

防护等级

IP67

环境照明

白炽灯/荧光灯:10000ℓx以下

环境温度

0 至 +50°C (无结露)

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55 Hz, 双振幅 1.5 mm; 在 X、Y、Z 轴每个方向两个小时

材料

铝铸外壳

重量 (包含电缆)

约 260 g (包括缆线)

约385 g (包括缆线)

约 700 g (包括缆线)

重量 (包括缆线)

约515 g (包括缆线)

*1 使用 KEYENCE 的标准目标物 (二氧化锆块规:LK-031/036, LK-081/086,白色陶瓷块规:LK-501/LK-503) 获得的线性度。
*2 使用 KEYENCE 的模拟传感器控制器 (RD-50) 获得的再现性,平均测量数设定为 64。
注:当以示波器或高速 A/D 转换板观察时,模拟输出的脉动会因一般模式的杂波而可能为 1 mV 或更多。
*3 当无法测量时输出为 12 V (31.2 mA)。

测量库

最近/最多下载的

    • General Catalog Request
    • FA dictionary
    • Trade Shows and Exhibitions
    • eNews Subscribe

    测量仪 / 测量传感器