光学位移传感器

PT 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

放大器 PT-A160

PT-A160 - 放大器

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

PT-A160

类型

放大器

光点直径

最大 ø1.5 mm

重复精度

3 µm*1

应差距离

*1

灵敏度调节

输出

控制输出

模拟输出

电压

-2 至 +2 V

电阻

100 Ω

响应时间

响应性 (-3 db)

DC to 400 Hz (反应速度: 1 ms).
DC to 40 Hz (反应速度: 10 ms).

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

最大 60 mA

环境抗耐性

环境光照

蛍光灯:5,000 lux 以下

温度特性

F.S.的±0.05%

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

聚碳酸酯

重量

约 140 g

*1 测量对象物 : 白纸

技术规格(PDF) 其他型号