高精度2D激光位移传感器

LJ-G5000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

LJ-G015K

LJ-G015

LJ-G030

LJ-G080

LJ-G200

设置

镜面反射型

漫反射型

参考距离

15 mm

30 mm

80 mm

200 mm

测量范围

Z 轴 (高度)

±2.3 mm

±2.6 mm

±10 mm

±23 mm

±48 mm

X 轴 (宽度)

6.5 mm

20 mm

25 mm

51 mm

参考距离

7.0 mm

22 mm

32 mm

62 mm

7.5 mm

25 mm

39 mm

73 mm

光源

类型

红色半导体激光

波长

655nm (可见光), 2类激光产品 (JIS C6802)

输出

0.95 mW

激光分类

2 类激光产品 (IEC 60825-1), II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10)

光斑形状 (在参考距离处)

约 32 μm x 12 mm

约 40 μm x 25 mm

约 80 μm x 46 mm

约 180 μm x 70 mm

再现性

Z 轴 (高度)

0.2 μm*1

1 μm*1

2 μm*1

X 轴 (宽度)

2.5 μm*2

5 μm*2

10 μm*2

20 μm*2

线性 Z 轴 (高度)

±0.1% F.S.*3

采样周期(触发间隔)

3.8 ms*4

温度特征

0.02% F.S./°C

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)

环境照明

白炽灯或荧光灯:最大 5000 lux*5

环境温度

0 至 50°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55 Hz; 双振幅 1.5 mm; X、Y、Z 方向各 2 小时

材料

重量

约 260 g

约 290 g

约 350 g

约 480 g

*1 值在 64 次之后获得,平均在参考距离。目标是 KEYENCE 标准物体。值是“高度”模式中各个宽度的平均值。
*2 值在 64 次之后获得,平均在参考距离。目标是 ø10 mm 销规。值是“位置”模式中经过 16 次“平滑”处理之后的边界值。
*3 目标是 KEYENCE 标准物体。值是“高度”模式中各个宽度的平均值。
*4 条件为初始设置、最小测量范围,并且是单次平滑处理
*5 瞄准受照白纸时感测头的接收器上的照度。

型号

LJ-G5001

LJ-G5001P

传感头兼容性

测量模块无须工厂再校对即可互换

兼容

可连接的传感器数量

最大 2 个模块

最多 2 个装置

显示

最小显示单位

0.1*1 μm, 0.001 mm2, 0.01°

最大显示范围

±99999.9 mm, ±999999 mm2, ±99999.9°

输入端子座

激光远程互锁输入

无电压输入 *2

无电压输入

输入端子台

触发器输入

对于感测头 A,为无电压输入

对于感测头 A,为电压输入

计时 1 输入

无电压输入

电压输入

输入端子座

自动归零 1 输入

复位输入

输出端子座

模拟电压输出

±10 V x 2 输出,输出阻抗: 100 Ω

±10 V x 2 输出,输出阻抗:100 Ω

总体判断输出

NPN 集电极开路输出

PNP 集电极开路输出

误差输出

NPN 集电极开路输出 (N.C.)

PNP 集电极开路输出 (N.C.)

过程输出

NPN 集电极开路输出

PNP 集电极开路输出

触发器输入启用输出

对于感测头 A,为 NPN 集电极开路输出

对于感测头 A,为 PNP 集电极开路输出

调整后误差输出

扩展连接器

计时 2 输入

无电压输入

电压输入

自动归零 2 输入

触发器输入

对于感测头 B,为无电压输入

对于感测头 B,为电压输入

程序切换输入

无电压输入,4 个输入

电压输入,4 个输入

存储卡保存输入

无电压输入

电压输入

激光关闭输入

对于感测头 A/B,为无电压输入

对于感测头 A/B,为电压输入

判断/二进制输出

3 等级判断输出:OUT1 至 OUT8、总体判断输出
二进制输出:OUT1 至 OUT8 测量数据输出 (21 位)
NPN 集电极开路输出*3

3 等级判断输出:OUT1 至 OUT8、总体判断输出
二进制输出:OUT1 至 OUT8 测量数据输出 (21 位)
PNP 集电极开路输出*3

选通脉冲输出

NPN 集电极开路输出

PNP 集电极开路输出

触发器输入启用输出

对于感测头 B,NPN 集电极开路输出

对于感测头 B,为 PNP 集电极开路输出

调整后误差输出

模拟 RGB 显示器输出

SVGA (800×600像素)

SVGA (800 x 600 像素)

RS-232C 接口

测量数据输出与控制输入/输出 (最大波特率:115200 位/秒,可选)

USB 接口

支持USB2.0 HI-SPEED (兼容USB1.1 Full-SPEED)

符合 “USB 2.0 版高速” (兼容“USB 1.1 全速”)

Ethernet 接口

100BASE-TX/10BASE-T*4

100BASE-TX/10BASE-T

存储卡

支持NR-M32 (32MB)、GR-M256 (256MB)、NR-M1G (1GB) (FAT32)

兼容 NR-M32 (32 MB), GR-M256 (256MB), 以及 NR-M1G (1GB). (采用 FAT32)

主要功能

感测头计算、轮廓调整、滤波器、平滑处理、平均、位置调整、OUT 名称更改、测量模式选择
(高度、位置、缝隙、宽度、中心位置、截面积、交叉、角度、轮廓比较、轮廓跟踪)、
缩放、平均、测量、测量值报警、容差设置、自动归零、存储 (数据/轮廓)、
存储卡保存、程序存储、触发器模式更改、相互抗干扰、测量范围更改、
校正、激光光线调整、采样时间设置、屏蔽、轮廓报警设置、倾斜调整、高度调整、
显示语言切换、设置支持软件连接、触发间隔/测量时间显示等

额定值

电源电压

DC24 V ±10% 波纹10% (P-P)以下

24 VDC ±10%;纹波:10% (P-P) 或更小

最大电流消耗

1 个感测头时为 800 mA 或更小/2 个感测头时为 1 A 或更小

环境耐性

环境温度

0 至 50°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 1050 g

*1 仅在连接 LJ-G015 或 LJ-G015K 时。连接其它传感器头时,最小显示单位为 1μm。
*2 (NPN 型) 无电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 1 V 或更少,电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。 (PNP 型) 电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 10.2 V 或更大 (最大 26.4 V),电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。
*3 NPN 集电极开路输出的额定值:最大 50 mA (最大 30 V),残余电压最大 1 V。PNP 集电极开路输出:最大 50 mA (最大 30 V),残余电压最大 1 V。无电压输入的额定值:
“打开”电压 1 V 或更小,“关闭”电流 0.6 mA 或更小 (触发器输入端子:“打开”电压 1 V 或更小,“关闭”电流 1.0 mA 或更小) 电压输入的额定值:额定最大 26.4 V,“打
开”电压 10.8 V 或更小,“关闭”电流 0.6 mA 或更小 (触发器输入端子:额定最大 26.4 V,“打开”电压 10.8 V 或更小,“关闭”电流 1.0 mA 或更小)
*4 专用于与 IV 系列 传感器的连接;

型号

LJ-H1W

品名

LJ-Navigator

支持OS

Windows 10*1
Windows 7 (SP1 以后)*2
Windows Vista (SP2 以后)*3
Windows XP (SP3 以后)*4

磁盘可用空间

30 MB 或更大

显示器

XGA(1024 x 768 像素)或更高,256 色或更高

CPU

Pentium III 400 MHz 或更高级的处理器

存储器容量

128 MB 或更大

PC接口

包含以下之一:USB 2.0/1.1*5、以太网*6、RS-232C(串行端口)

*1 支持 Home、Pro、Enterprise 的各 Edition。
*2 支持 Home Premium、Professional、Ultimate 的各 Edition。
*3 支持 Ultimate、Business、Home Premium、Home Basic 的各 Edition。
*4 支持 Professional Edition 及 Home Edition。
*5 经由 USB 集线器的连接,不属于保修对象。
*6 与 LAN 之间的连接及经由路由器的连接,不属于保修对象。

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器