超高速轮廓测量仪

LJ-V7000 系列

测量焊膏的施加量

测量焊膏的施加量

测量线路板上焊膏的形状和施加量。当然也可用来检查实际安装后的芯片。

测量小型电子部件的变形

测量小型电子部件的变形

测量断断续续流出的IC 针脚的细小变形。也可高精度测量小型部件的微小变形。

晶片电容的高度、倾斜度测量

晶片电容的高度、倾斜度测量

测量基板上晶片电容的高度和倾斜度。利用超高精度传感头,实现了重复精度0.2μm 的高精度测量。

玻璃密封材料的涂抹量测量

玻璃密封材料的涂抹量测量

测量玻璃上的密封材料的涂抹量。使用透明体支持的专用传感头,玻璃表面也可测量。

测量挤压成形品的凹凸形状

测量挤压成形品的凹凸形状

对高速挤压的成形品的形状优劣进行测量。适用于各种目标物,如橡胶、金属、陶瓷、混凝土、食品等。

在机器人抓取前确认目标物的状态

在机器人抓取前确认目标物的状态

在机器人抓取前扫描目标物的状态和形状,反馈给机器人。利用机器人作业时,可对机器人进行高速准确的控制。

测量锻造品的3D 形状

测量锻造品的3D 形状

测量生产线上流出的目标物,判定其3D 形状是否合格。基于测量仪高速传输的轮廓数据,客户可自行构筑测量算法。

测量轴承密封圈的浮动

测量轴承密封圈的浮动

旋转轴承,检查密封圈的浮动并进行各种测量。因为测量速度快,所以不仅仅针对轴承,任何旋转物的形状检查效率均可得到大幅提高。

测量钢板表面的起伏情况

测量钢板表面的起伏情况

测量高速通过的钢板表面的起伏情况。测量频率最快可达64 kHz,能够以极快的频率进行高精度的测量。

测量焊接坡口、焊缝形状

测量焊接坡口、焊缝形状

测量焊接坡口、焊缝形状。拥有IP67 外壳防护等级,抗冲击性好,并采用高韧性电缆,可放心使用。

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器