超高速轮廓测量仪

LJ-V7000 系列

选择语言

型号

LJ-V7001

LJ-V7001P

可连接的传感器数量

最多2 个

显示

最小显示单位

0.1 µm、0.00001 mm2、0.01°

最大显示范围

±9999.99mm、±9999.99mm2

输入端子台

激光遥控器联锁输入

无电压输入*1

编码输入

支持NPN 开路集电极输出、电压输出(5 V/12 V/24 V)、线路驱动器输出

触发器输入

无电压输入*1

电压输入*3

同步1,2 输入

自动归零1,2 输入

重设 1、2 输入

测量开始/ 停止输入

存储开始/ 停止输入

清除内存输入

激光关闭输入

程序切换输入

无电压输入4 输入*1

电压输入4 输入*3

输出端子台

模拟电压输出

±10 V×2 输出输出阻抗:100Ω

OUT判断输出

NPN 开路集电极输出12 输出*2
(16 OUT×3 级判定结果可自由分配)

PNP 开路集电极输出12 输出*4
(16 OUT×3 级判定结果可自由分配)

选通输出

NPN 开路集电极输出*2

PNP 开路集电极输出*4

触发无效输出

内存 FULL 输出

准备输出

错误输出

NPN 开路集电极输出(N.C.)*2

PNP 开路集电极输出(N.C.)*4

PC接口

Ethernet

1000BASE-T/100BASE-TX

USB

符合USB2.0 HI-SPEED 标准(兼容USB1.1Full-SPEED 互换)

RS232C

测量数据输出和控制输入/ 输出(最高波特率:115200bps可选)

额定值

电源电压

24 VDC ±10 %、包含纹波 (P-P)

消耗电流

1 个传感头时为 1.3 A 以下、2 个传感头时为 1.9 A 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1,500 g

*1 非电压输入的额定功率:开启电压为1 V 或更低关闭电流为0.6 mA 或更低
*2 NPN 开路集电极输出的额定功率:最大50 mA(最大40 V)最大残压1 V
*3 电压输入的额定功率:最大输入电压为26.4 V最小开启电压为10.8 V关闭电流为0.6 mA 或更低
*4 PNP 开路集电极输出的额定功率:最大50 mA(最大30 V)最大残压1 V

型号

LJ-VM100

监视器输出

模拟RGB XGA(1024 × 768)
附带触摸屏显示器(CA-MP120T)专用接头

额定值

电源电压

由控制器供电

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 400 g

型号

LJ-V7020K*1

LJ-V7020*1

LJ-V7060K

LJ-V7060

LJ-V7080

LJ-V7200

LJ-V7300

安装状态

镜面反射

漫反射

镜面反射

漫反射

参考距离

24.2 mm

20 mm

54.6 mm

60 mm

80 mm

200 mm

300 mm

测量范围

Z 轴 (高度)

±2.3 mm
(F.S.=4.6 mm)

±2.6 mm
(F.S.=5.2 mm)

±7.6 mm
(F.S.=15.2 mm)

±8 mm
(F.S.=16 mm)

±23 mm
(F.S.=46 mm)

±48 mm
(F.S.=96 mm)

±145 mm
(F.S.=290 mm)

X 轴 (宽度)

6.5 mm

8 mm

13.5 mm

25 mm

51 mm

110 mm

参考距离

7 mm

14 mm

15 mm

32 mm

62 mm

180 mm

7.5 mm

8 mm

39 mm

73 mm

240 mm

光源

类型

蓝色半导体激光

波长

405 nm(可见光)

激光分类

2M 类激光产品*2
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

2 类激光产品
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

2M 类激光产品*2
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

2 类激光产品
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

输出

10 mW

4.8 mW

10 mW

4.8 mW

( 参考距离上的)光点直径

约 14 mm × 35 µm

约 21 mm × 45 µm

约 48 mm × 48 µm

约 90 mm × 85 µm

约 240 mm × 610 µm

重复精度

Z 轴 (高度)

0.2 µm*4*5

0.4 µm*4*5

0.5 µm*4*5

1 µm*4*5

5 µm*4*5

X 轴 (宽度)

2.5 µm*4*6

5 µm*4*6

10 µm*4*6

20 µm*4*6

60 µm*4*6

线性

Z 轴 (高度)

±0.1% 的 F.S.*7

±0.05 至 ±0.15% 的 F.S.*7*12

轮廓数据间隔

X 轴 (宽度)

10 µm

20 µm

50 µm

100 µm

300 µm

取样频率(触发间隔)

最快 16 µs (高速模式)、最快 32µs (高性能模式)*8

温度特征

0.01% 的 F.S./℃

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)*9

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux*10

环境温度

0 至 +45 °C*11

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 57 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 3 个小时

抗震性

15 G/6 ms

材料

重量

约 410 g

约 450 g

约 400 g

约 550 g

约 1000 g

*1 无法使用 W 偏光功能。
*2 请不要用光学器材(如双目放大镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等)直接观测激光光束。
用光学器材观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。
*3 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*4 在参考距离上取 4096 次平均值即为该值。
*5 测量目标物为基恩士标准物体。在高度模式中取初始设定范围高度的平均值即为该值。其他为初始设定。
*6 测量目标物为针规。在位置模式中测量针规 R 面和边缘的交点位置即为该值。其他为初始设定。
*7 测量目标物为基恩士标准物体。在经过 64 次平滑处理和 8 次平均化后测得的轮廓数据。其他为初始设定。
*8 高速模式是指测量范围最小、Binning 功能开启、拍摄模式为标准、并列拍摄功能开启时的状态。其他为初始设定。
高性能模式是指测量范围最小、Binning 功能开启、拍摄模式为标准时的状态。其他为初始设定。
*9 连接了传感头电缆 (CB-B*) 或延长电缆 (CB-B*E) 时的值。
*10 白纸测量时、在对准受照白纸时传感头受光面的光亮程度。
*11 传感头需安装在金属板上使用。
*12 直线性随测量范围的不同而异。

型号

CB-B3

CB-B10

CB-B5E

CB-B10E

CB-B20E

类型

传感头电缆

延长电缆

电缆部件最小曲率半径

22 mm

缆线长度

3 m

10 m

5 m

10 m

20 m

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)*1

材料

PVC

重量

约 250 g

约 750 g

约 400 g

约 800 g

约 1,500 g

*1 连接了传感头时的值。但不包含控制器的接头。

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器