3D 图像处理开发支持软件
LJ Developer 系列
3D 图像处理开发支持软件 LJ Developer 系列
全新 通过低代码实现耗时的3D图像处理开发
源代码自动生成功能
以低代码实现了耗时费力的3D图像处理开发。不仅提供了测量、位置校正、异常数据去除、图像合成和3D图像绘制等各种3D专用库,还提供可以直观操作进行设置的专用UI,以及对设定好的3D图像处理设置一键自动生成程序源代码的功能。只需掌握2D图像处理开发的知识,就可以轻松实现高难度的3D图像处理开发。
产品特性
源代码自动生成功能
3D图像处理开发支持软件LJ Developer使3D图像处理的二次开发工作变得极其容易。
STEP1 | 设定检测
专属UI可通过直观操作创建3D图像处理检测的设定。也可实时确认检测结果。
STEP2 | 输出源代码
创建检测设定后,仅需点击源代码输出按钮,即可完成自动生成。无需编程。
STEP3 | 嵌入至程序
将测量库与输出的源代码导入用户的程序中即可完成嵌入。
之后仅需调用测量函数便可获得检测结果。
此外,输出的源代码也可自定义。除了在检测设定UI中设定的内容外,还可根据用户特有的检测规格灵活应对。
提供3D图像处理专用库
提供了各种测量功能的处理库,例如位置校正、高度测量、异常数据去除过滤器、图像合成功能和3D图像绘制功能等。
位置校正(模板匹配)
LJ Developer的3D位置补偿
通过“区域轮廓检测”识别工件的错位和倾斜并自动进行补正,使稳定的检测成为可能。
测量工具(高度测量)
端子的高度检测
焊接前,通过事先测量漆包扁线的高度、防止焊接不良。如果是 LJ-X 系列,即使是有光泽的金属零件也可以测量,不易受漫反射的影响。