表面扫描激光共焦位移计

LT-9000 系列

本产品已停产。

表面扫描激光共焦位移计 LT-9000 系列

LT-9000 系列 - 表面扫描激光共焦位移计

Z 轴扫描: 对音叉运用共焦原理,实现高精度测量。 X 轴扫描: 振荡模块产生巨大的扫描区域。实现更高的测量稳定性。

产品特性

  • 高精度表面扫描方式
  • 0.3 μm 的出色分辨率
  • 快速轻松的设置功能
  • 适用于各种应用的多种测量模式

推荐

全新产品

不受材质、形状影响的高精度测量 超小型激光同轴位移计

CL-3000 系列 - 彩色激光同轴位移计

  • 超小型、轻量
  • 超强耐环境性能
  • 不受材质、形状影响的高精度测量 超小型激光同轴位移计

下载目录 CL-3000 系列 彩色激光同轴位移计 产品目录

* 详情请点击至商品详情页确认