表面扫描激光共焦位移计

LT-9000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

LT-9501H

LT-9001H

LT-9501HSO(5654)

LT-9001HSO(5655)

测量模块兼容性

测量模块无须工厂再校对即可互换

显示

最小显示单位

0.1 μm *1, 1 μm2, 0.01°

0.1 μm *1

显示范围

±9999.99 μm , ±999999 μm2, 9999.99°

±9999.99 μm

显微镜功能

显示周期

10 次/sec*2

终端模块

模拟输出

±10 V x 2 输出,输出电阻: 100 Ω

计时输入

无电压输入

复位输入

自动调零输入

显示器专用电源为

24VDC*3

控制器I/O

判定模式

3 步进限制输出

适用于 OUT1 (输出 1) , OUT2 (输出 2) 和 NPN 开路集电极输出*4

二进位模式

二进制输出

测量数据输出 (21 位), 可选择 OUT1/OUT2/PROFILE (输出 1/输出 2/外形)
NPN 开路集电极输出*4

选通脉冲输出

NPN 开路集电极输出*4

二进制选择器输出

二进制选择输入

无电压输入*4

稳定性输出

NPN 集电极开路输出

激光遥控输入

无电压输入

程序切换输入

无电压输入 x 3 输入

RS-232C 接口

测量数据输出和控制输入和输出 (最高可选择 115,200 位/秒 波德率)

视频输出

符合 NTSC 系统 (针式连接头)

主要功能

位移模式

距离测量、通明物厚度测量、角度测量、相关角度测量、表面选择、反黑、屏蔽、趋势图显示和扫描宽度/间隔改变*5

距离测量、通明物厚度测量、表面选
择、反黑、屏蔽、趋势图显示和扫描
宽度/间隔改变*6

形状模式

面积选择 (平均数、最大、最小、最大至最小、
面积) 面积计算、扫描宽度/间隔改变、反黑、
平滑、平均计算和形状数据输出*6

*6

一般功能

光强聚积、显微镜 (LT-9501H, LT-9501HSO (5654))、公差判断、8 程序登录、
校准、平均计算、保持模式、自动归零、和界面语言选择

额定值

电源电压

100 至 240 VAC ±10% 50/60 Hz

功率消耗

最大 110 VA

环境耐性

过电压类别

II

污染等级

2

环境温度

0 至 35°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 2.4 kg

*1 显示每 ±0.3 μm 的变化。
*2 根据设定而不同。
*3 监视器专用电源由 KEYENCE 指定。
*4 限制模式和二进制模式选择其一。
*5 距离模式或形状模式选择其一 (距离模式仅有 LT-9501HSO (5654)/LT-9001HSO (5655))NPN 型开路集电极输出额定值设定最大为 30 mA (30 V 或 30 V 以下),剩余电压为 0.5 V。 无电压输出设定值为 ON (开启) 时 1 V 电压或 1 V 以下,设定值为 OFF (关闭) 时电流 0.6 mA 或 0.6 mA 以下。
*6 距离模式或形状模式选择其一 (距离模式仅有 LT-9501HSO (5654)/LT-9001HSO (5655))NPN 型开路集电极输出额定值设定最大为 30 mA (30 V 或 30 V 以下),剩余
电压为 0.5 V。 无电压输出设定值为 ON (开启) 时 1 V 电压或 1 V 以下,设定值为 OFF (关闭) 时电流 0.6 mA 或 0.6 mA 以下。

型号

LT-9011M

LT-9011

LT-9031M

LT-9031

类型

高精度型

长范围型

检测范围

±0.3 mm

±1.0 mm

参考距离

6 mm

30 mm

光源

类型

红色半导体激光

波长

655 nm

输出

170 μw (IEC 60825-1)/3.0 μw (FDA (CDRH) Part 1040.10)

激光分类

IIa 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10)
1 类激光产品 (IEC 60825-1)

光点直径

约 ø2 μm

约 ø7 μm

扫描宽度/间隔

0 至 1,100 μm (6 步进)/
1 至 10 μm (4 步进)

0 至 560 μm (6 步进)/
1 至 8 μm (4 步进)

分辨率

0.3 μm*1

线性度

F.S. 的 ±0.5%*1

F.S. 的 ±0.3%*1

采样周期

640 μs 至 356 ms (14 步进)*2

640 μs 至 187 ms (14 步进)*2

显示

最小显示单位

0.1 μm *3, 1 μm2, 0.01°

0.1 μm *3

显示范围

±9999.99 μm , ±999999 μm2, 9999.99°

±9999.99 μm

显微镜功能

显示周期

10 次/sec*4

终端模块

模拟输出

±10 V x 2 输出,输出电阻: 100 Ω

计时输入

无电压输入

复位输入

自动调零输入

显示器专用电源为

24VDC*5

控制器I/O

判定模式

3 步进限制输出

适用于 OUT1 (输出 1) , OUT2 (输出 2) 和 NPN 开路集电极输出*6

二进位模式

二进制输出

测量数据输出 (21 位), 可选择 OUT1/OUT2/PROFILE (输出 1/输出 2/外形)
NPN 开路集电极输出*6

选通脉冲输出

NPN 开路集电极输出*6

二进制选择器输出

二进制选择输入

无电压输入*6

稳定性输出

NPN 集电极开路输出

激光遥控输入

无电压输入

程序切换输入

无电压输入 x 3 输入

RS-232C 接口

测量数据输出和控制输入和输出 (最高可选择 115,200 位/秒 波德率)

视频输出

符合 NTSC 系统 (针式连接头)

显微镜功能

功能有无

兼容

N/A

兼容

N/A

视图栏

1.3 mm x 1.05 mm

2.5 mm x 2.0 mm

类型

照明光源

红外线 LED
(波长: 870 nm)

红外线 LED
(波长: 870 nm)

主要功能

位移模式

距离测量、通明物厚度测量、角度测量、相关角度测量、表面选择、反黑、屏蔽、趋势图显示和扫描宽度/间隔改变*7

距离测量、通明物厚度测量、表面选
择、反黑、屏蔽、趋势图显示和扫描
宽度/间隔改变*8

形状模式

面积选择 (平均数、最大、最小、最大至最小、
面积) 面积计算、扫描宽度/间隔改变、反黑、
平滑、平均计算和形状数据输出*8

*8

一般功能

光强聚积、显微镜 (LT-9501H, LT-9501HSO (5654))、公差判断、8 程序登录、
校准、平均计算、保持模式、自动归零、和界面语言选择

温度特性 (20 至 30°C)

F.S. 的 ±0.5%

F.S. 的 ±0.25%

额定值

电源电压

100 至 240 VAC ±10% 50/60 Hz

功率消耗

最大 110 VA

环境耐性

过电压类别

II

污染等级

2

环境照明

白炽灯/日光灯:最大 10,000 lux

环境温度

0 至 35°C

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 400 g

约 500 g

*1 测量的目标物是在位移模式下被测量的镜面表面物体,扫描宽度/间隔 120 μm/2 μm,和平均 8 次时的值。
*2 根据单个测量模式制造差异,取样周期也不同。
当 FINE (精细) 模式设为 OFF (关闭) 时的值。
*3 显示每 ±0.3 μm 的变化。
*4 根据设定而不同。
*5 监视器专用电源由 KEYENCE 指定。
*6 限制模式和二进制模式选择其一。
*7 距离模式或形状模式选择其一 (距离模式仅有 LT-9501HSO (5654)/LT-9001HSO (5655))NPN 型开路集电极输出额定值设定最大为 30 mA (30 V 或 30 V 以下),剩余电压为 0.5 V。 无电压输出设定值为 ON (开启) 时 1 V 电压或 1 V 以下,设定值为 OFF (关闭) 时电流 0.6 mA 或 0.6 mA 以下。
*8 距离模式或形状模式选择其一 (距离模式仅有 LT-9501HSO (5654)/LT-9001HSO (5655))NPN 型开路集电极输出额定值设定最大为 30 mA (30 V 或 30 V 以下),剩余
电压为 0.5 V。 无电压输出设定值为 ON (开启) 时 1 V 电压或 1 V 以下,设定值为 OFF (关闭) 时电流 0.6 mA 或 0.6 mA 以下。

型号

LT-C2*1

LT-C10*1

缆线长度

2 m

10 m

重量

约 200 g

约 700 g

*1 能最多连接3 根缆线,总长为 20 m。

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器