keyence

SensorCentral.Com.Cn
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
LK激光位移传感器
LK系列高精确CCD激光位移传感器
产品索引

高精确CCD激光位移传感器

•  直线性达到F.S.之±0.1%(所有型式)
•  长测量距离达到750mm(LK长距离系列)*
•  测量不受色彩、表面材质或离散光线所影响
LK是一种激光位移传感器,拥有1-μm的重复精度和30微米直径的光束点。它的主要特色有KEYENCE特制CCD和LFTC测量专利技术。
学习更多关于 LK 系列

LK系列CCD激光位移传感器

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
三角测量

产品特性

激光位移感侧头利用了先进的三角测量光学技术,从而获得高精度测量。


LK系列应用

产品应用

被广泛应用于各种行业。KEYENCE的激光位移传感器必能满足您的应用需求。.


LK 系列规格

产品规格

产品规格概要。详细规格请下载产品便览。


LK系列尺寸

产品尺寸

产品尺寸概要。详细尺寸请下载产品便览。


相关产品下载

激光位移传感器 (1D)

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器 LK-G5000 系列 全新
高速度、高精度CCD激光位移传感器 LK-G 系列 全新
高精确CCD激光位移传感器 LK 系列
類比感測器控制器 LC 系列
高精度激光型 LB-1000 系列
小型激光型 LB-70 系列
模拟信号控制器 RD 系列
产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。
相关信息
我们整理了一套有关工艺流程改进措施的提示  
一次下载即可获得有关 7 种行业的工艺流程改进措施应用。
适合五种行业的五份测量  
通过案例研究,了解经过实践证明可以解决常见测量应用问题的方案。
综合研发测量指南  
研发:测量与应用指南。
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
一切尽在位置控制方法原理与技术图解指南!
 
Keyence 激光位移传感器为非接触式尺寸检测带来彻底变革!
 
一切尽在《厚度测量原理和技术图解指南》中!
 
如何测量翘曲度和平整度?
建议下载
推荐产品
微型传感头型分光干涉式激光位移计
微型传感头型分光干涉式激光位移计
高精度2D激光位移传感器
高精度2D激光位移传感器
LED/CCD透过光束测量仪器
LED/CCD透过光束测量仪器
图像尺寸测量仪
图像尺寸测量仪
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
READ BEFORE BUYING!
我要询问LK 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.