keyence

SensorCentral.Com.Cn
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
LK-G 系列 CCD激光位移传感器
高速度、高精度CCD激光位移传感器
产品索引

高速度、高精度CCD激光位移传感器

•  世界最快的采样速度:50kHz
•  业界最高的精确度:±0.02%(LK-G10/15)
•  同类中最高的重复精度:0.01µm
•  多功能控制器
•  简单易用的菜单式软件
有6种感测头可供选择,配合全新算法和2种类型的光学系统一同使用。
学习更多关于 LK-G 系列

LK-G 高速度、高精度CCD激光位移传感器

学习更多...
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
直线性CCD及先进技术

直线性CCD及先进技术

主要特色有:全新开发的Li-CCD (直线性CCD),高精度Ernostar 物镜以及其它独一无二的先进技术。


先进特性及类型

先进特性及类型

六种感测头的组合构架可进行高精密测量、高精度测量以及长距离测量。可对透明物体、塑料以及金属进行可靠的测量。


ABLE功能

测量不同类型的物体

使用ABLE功能配合全新开发的测量算法就可以对漫反射、透明或半透明物体进行测量。


控制器: 置指示器和数据储存器

多功能控制器

全新设计的多功能控制器,内置指示器和数据储存。


LK-G: CCD激光位移传感器应用

学习更多...
宽光点型应用

宽光点型

对于表面粗糙的物体,其表面不规则性会引起漫射,而宽光点型可以消除这种漫射的不良影响,避免数据产生波动。


小光点型应用

小光点型

30µm的超小型光点能够可靠地检测小物体,它是进行轮廓测量的最佳选择。


LK-G10/G15 应用

LK-G10/15

LK-G10/G15系列的高精度测量实例。0.01µm的高重复精度。


LK-G150/G155 应用

LK-G150/G155

LK-G150/G155系列的长距离测量实例。测量范围:5.91±1.57" (150±40mm)。


相关产品下载

激光位移传感器 (1D)

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器 LK-G5000 系列 全新
高速度、高精度CCD激光位移传感器 LK-G 系列 全新
高精确CCD激光位移传感器 LK 系列
類比感測器控制器 LC 系列
高精度激光型 LB-1000 系列
小型激光型 LB-70 系列
模拟信号控制器 RD 系列
产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。
相关信息
我们整理了一套有关工艺流程改进措施的提示  
一次下载即可获得有关 7 种行业的工艺流程改进措施应用。
适合五种行业的五份测量  
通过案例研究,了解经过实践证明可以解决常见测量应用问题的方案。
综合研发测量指南  
研发:测量与应用指南。
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
一切尽在位置控制方法原理与技术图解指南!
 
Keyence 激光位移传感器为非接触式尺寸检测带来彻底变革!
 
一切尽在《厚度测量原理和技术图解指南》中!
 
如何测量翘曲度和平整度?
建议下载
推荐产品
微型传感头型分光干涉式激光位移计
微型传感头型分光干涉式激光位移计
高精度2D激光位移传感器
高精度2D激光位移传感器
LED/CCD透过光束测量仪器
LED/CCD透过光束测量仪器
图像尺寸测量仪
图像尺寸测量仪
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
READ BEFORE BUYING!
我要询问LK-G 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.