穿透式激光辨别传感器

IB 系列

目录 下载目录

产品规格 穿透式激光辨别传感器 IB 系列

型号

IB-01

IB-05

IB-10

IB-30

图像

光源

类型

可见光半导体激光,波长:660 nm

激光分类

1 类(IEC 60825-1, GB7247.1,FDA (CDRH) Part 1040.10*1)

安装距离

0 至 2,000 mm

0 至 300 mm

检测范围

ø1 mm (安装距离 0 至 300 mm)
ø1 至 2.5 mm (安装距离 300 至 2,000 mm)

5 mm

10 mm

30 mm

采样周期

12,500 次/秒 (80 µs)

最小可检测物体

ø8 µm (安装距离 0 至 300 mm)
ø8 至 50 µm (安装距离 300 至 2,000 mm)*2

ø0.05 mm*2

ø0.1 mm*2

ø0.2 mm*2

重复精度

5 µm (距离 0 至 300 mm)*3

5 µm*3

10 µm*3

温度特征

±0.2 % F.S./°C*4

±0.1 % F.S./°C (±5 µm)*4

±0.1 % F.S./°C (±10 µm)*4

±0.1 % F.S./°C (±30 µm)*4

工作状态指示灯

激光发射警告指示灯:绿色 LED

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lux、日光:10,000 lux

白炽灯:5,000 lux、日光:5,000 lux

白炽灯:10,000 lux、日光:10,000 lux

环境温度

0 至 +40 °C (无冻结)

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

外壳

PBT

镀锌压铸

镜头盖

玻璃

电缆

PVC (2 m)

重量

约 140 g

约 180 g

约 220 g

约 510 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 测量位于发射器与接收器的中间位置,并且处于测量范围中心的目标 (白色散射物体) 时的值。
*3 发射器与接收器之间的距离设为 300 mm,并且光线在距接收器 150 mm 的位置被挡住一半。
当平均次数设为 64,且采样已经执行了 30 秒时的偏转宽度 (±2 σ)。
*4 当发射器与接收器之间的距离设为 100 mm 且全部光线都被接收时。

返回顶部

型号

IB-1000

IB-1500

IB-1050

IB-1550

图像

类型

DIN 导轨支架型

面板支架型

DIN 导轨支架型

面板支架型

主模组/扩展单元

主设备

扩展设备

传感头兼容性

显示

显示分辨率

0.01 %, 0.1 %, 1 % ( 可切换)

显示范围

-99.999 ~ 99.999, -99.99 ~ 99.99
-99.9 ~ 99.9, -99 ~ 99 ( 可切换)

数字显示方式

双层7 段显示
上层: 5 位 红色数字
下层: 5 位 绿色数字

双层7 段显示
上层: 双色 ( 绿色/ 红色) 5 位数字
下层: 5 位 绿色数字

双层7 段显示
上层: 5 位 红色数字
下层: 5 位 绿色数字

双层7 段显示
上层: 双色 ( 绿色/ 红色) 5 位数字
下层: 5 位 绿色数字

工作指示灯

判断指示灯: 双色 ( 绿色/ 红色) LED (HI, GO, LO)
库指示灯: 绿色 LED x 4
激光发射警告指示灯: 绿色 LED
其他: 绿色 LED x 8, 红色 LED x 3

模拟输出电压

±5 V, 1 ~ 5 V, 0 ~ 5 V 输出电阻 100 W *1

No

模拟电流输出

4 ~ 20 mA 最大负载电阻 350 Ω *1

控制输入

库切换输入 零位移输入

无电压输入 *2

零位偏移输入

激光发射停止 输入

计时输入

复位输入

调整输入

控制输出

判定输出 (检查输出)

集电极开路输出 (NPN/PNP 可切换, N.O./N.C. 可切换) *3

电源

功率消耗

小于或等于 2400mW(30V,80mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出)

小于或等于 2550mW(30V,85mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出)

小于或等于 2400mW(30V,80mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出)

小于或等于 2550mW(30V,85mA 最大)*4 *5(包括模拟电流输出)

电源电压

10 ~ 30 VDC, 包括脉动 (P-P) 10 % Class 2 或LPS *4

主设备供应 *4

环境抗耐性

污染等级

2

环境温度

-10 ~ +50 °C ( 无冻结)

相对湿度

35 ~ 85 % RH ( 无冷凝)

抗震性

10 ~ 55 Hz, 双振幅 1.5 mm, X, Y, Z 方向各2 小时

材质

主设备外壳/ 前面板: 聚碳酸酯, 按钮: 聚醛树脂, 电缆: PVC

重量

约150 g(包括附件)

约170 g(包括附件)

约140 g(包括附件)

约165 g(包括附件)

*1 应当选择±5 V, 1 ~ 5 V, 0 ~ 5 V, 或 4 ~ 20 mA。
*2 根据所需安排四种外部输入线。
无额定电压输入: ON 电压小于或等于 2 V , OFF 电流小于或等于 0.05 mA
额定电压输入: 最大额定输入小于或等于30 V, ON 电压大于或等于 7.5 V, OFF 电流小于或等于0.05 mA
*3 额定NPN 集电极开路输入: 最大 100 mA/ch (20 mA/ch 连接扩展设备时), 小于或等于30 V , 残余电压小于或等于 1 V。
额定 PNP 集电极开路输入: 最大50 mA/ch (20 mA/ch 连接扩展设备时), 电压小于或等于, 残余电压小于或等于 2 V。
*4 请使用额定30 V 以上,1 A 以下的过电流保护装置。
*5 不包括负载的电源消耗量。
每个放大器设备的总计电源消耗量包括主设备及其从属设备的耗电量。
例如: 使用拥有2 个扩展设备(IB-1050) 的主设备(IB-1000) 时 (2400 mW X 1) + (2400 mW X 2) = 7200 mW

返回顶部