|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
坚韧 |
优良的环境耐受性易于维持 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
要点: 对灰尘的灵敏度更低 |
 |
|
 |
| 因为使用了L-CCD,IG 系列与使用光电二极管(PD)作为受光元件的传感器相比,对灰尘等物质的灵敏度更低。 |
 |
|
 |
| 尽管灰尘减少了受光的总量,检测位置仍旧保持不变。 目标的阴影出现。 |
 |
IP67 防护 |
 |
| 外壳符合基于IEC 标准的IP67 标准,即使在一米深的水中放置30 分钟也不会进水。 外壳能忍受不利的环境,提供了长久的使用时间。 |
 |
|
|
 |
高韧性可任意切割缆线 |
 |
| 传感器头缆线为机器人缆线,可以经受重复弯曲。 缆线能在需要重复运动的位置安全使用。 |
 |
|
|
 |
边缘检查功能 |
 |
| 用户能通过在视场中检查边缘数量以确认检测的执行是否正确 |
 |
|
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光透过式测量仪器
|
|
| 同时测量多个点的外径和高度差 |
TM-3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| LED/CCD透过光束测量仪器 |
LS-7000 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 数字显示激光透过式传感器 (停产) |
LX2-V 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问IG 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|