多功能激光扫描测量仪器
LS-3000 系列
推荐替代产品: 超高速/高精度测微计 - LS-9000 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
控制器 双探头对应 LS-3100D
规格
型号 | LS-3100D | |||
类型 | 双头控制器 | |||
显示 | 位置显示器 | 绿色 LED (7 个水平) | ||
测量显示 | 主显示部:7 段绿色 LED 8 位、副显示部:液晶 16 个文字 × 2 行 (备景光颜色:黄绿色) | |||
最小显示单位 | 0.1 µm | |||
显示范围 | -999.9999 至 9,999.9999 | |||
公差检查输出显示 | 绿色 LED x 3 (HI/GO/LO) | |||
激光发射指示灯 | 绿色 LED x 2 (头 1/头 2) | |||
接线板 I/O | 模拟电压 | ±6 V, 输出电阻:0 Ω | ||
控制输出 | 继电器输出:3PST-NO 接触, 250 VAC, 2 A (电阻性负载) | |||
控制输入 | 无电压输入 (接触/固态) | |||
接口 | RS-232C | 可选件 | ||
GP-IB | ||||
BCD | ||||
额定 | 电源电压 | 85 至 264 VAC、50/60 Hz | ||
功率消耗 | 最大 40 VA | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 4.6 kg |