多功能激光扫描测量仪器

LS-3000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

LS-3034

LS-3032

LS-3033

LS-3036

LS-3060

类型

精细测量

标准

宽范围

扫描头类型

单一主体

分离式

单一主体

分离式

控制器

LS-3100/LS-3100D

测量范围

0.08 至 30 mm *1

0.3 至 30 mm

0.5 至 30 mm

0.3 至 30 mm

0.8 至 60 mm

最小的目标物宽度

0.08 mm

0.3 mm

0.5 mm

0.3 mm

0.8 mm

发射器/接收器距离

60 mm*2

120 ±40 mm*2

60 mm*2

200 ±50 mm*2

光源

半导体激光 波长780nm , 输出:55μ, 1 级激光产品 JIS C6802)

半导体激光 波长670nm , 输出:35μ, 1 级激光产品 JIS C6802)

半导体激光 波长670nm , 输出:25μ, 1 级激光产品 JIS C6802)

测量精度

最大 ±2 μm *3

最大 ±3 μm *5

重复性 (平均测量数: 512)

±0.3 μm

±0.5 μm

最小可显示单位

0.1μm

激光扫描率

400 扫描/秒

激光扫描速度

63 m/s

126 m/s

激光扫描范围

约 33 mm

约 65 mm

光源

类型

不可见红外线半导体激光

可见红色半导体激光

输出

3.0 mW (FDA), 55 μW (IEC)

0.5 mW (FDA),
35 μW (IEC)

0.5 mW (FDA),
20 μW (IEC)

波长

780 nm

670 nm

脉冲持续时间

111 μs

55.6 μs

激光等级FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

I 类激光产品

II 类激光产品

激光等级 IEC 60825-1

1 类激光产品

显示

测量显示

主显示部 7段绿色LED 8位副显示部 液晶16个文字×2行 (备景光颜色:黄绿色)

最小显示单位

0.1 μm

显示范围

-999.9999 至 9,999.9999

位置显示器

绿色 LED (7 个水平)

公差检查输出显示

绿色 LED x 3 (HI/GO/LO)

激光发射指示灯

绿色 LED x 2 (头 1/头 2)

端子台输出

控制输出

模拟输出电压

±6 V, 输出电阻:0 Ω

控制输出

继电器输出 1a250VAC2A(电阻负载)

控制输入

保持时机输入

无电压输入 (接触/固态 )

激光远程输入

程序切换输入 (程序No.1至5)

36针连接器输入/输出

保持时机输入

TTL、级别、负逻辑

自动归零设定/解除输入

程序切换输入 (程序No.1至5)

控制输出

7阶段判断输出

NPN集电极开路最大40mA (30V以下)

3 步进限制输出

接口

类型

RS-232C/GP-IB (可选件)/BCD (可选件)

RS-232C

测量数据输出与控制输入 (波特率在75至19200bit/s之间可变)

GP-IB

测量数据输出与控制输入*4

BCD

测量数据输出 (8位)*4

额定值

电源电压

85 至 264 VAC, 50/60 Hz

功率消耗

最大 40 VA

环境耐性

防护等级

IP60

环境温度

0 至 45°C, 无冻结

0 至 40°C, 无冻结

相对湿度

35 至 85%,无凝结

重量

0.8 kg

T: 0.5 kg
R: 0.4 kg

0.8 kg

约 2.5 kg
(含底座)

*1 当测量外直径时。
*2 ‘T’表示发射器,‘R’表示接收器。
*3 当在 2 x 20 mm、4 x 20 mm 或 10 x 20 mm 的测量区域中测量直径 10 mm 的圆杆时。
*4 支持选购件
*5 当在 20 x 40 mm 的测量区域中测量直径 20 mm 的圆杆时。

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器