多功能激光扫描测量仪器LS-5000 系列

LS-5040

传感器头

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LS-5040

类型

标准

发射器/接收器的分类

分离式

检测范围

0.2 至 40 mm

最小检测物体

0.2 mm

发射器/接收器距离

160 ±40 mm

测量精度

±2µm以下*1

重复精度

±0.3µm以下*2

激光扫描率

1,200 扫描/秒

激光扫描速度

121 m/秒

激光扫描范围

约46 mm

光源

类型

红色半导体激光 (655nm), 130µW 输出, 2 类激光产品 (JIS C 6802)

接线板输入

程序切换输入

激光远程输入

接口

RS-232C

I/O 板

模拟输出

*3

7 个水平比较器输出

时机输入
保持重设输入
自动归零设定/解除输入

BCD板

BCD 输出

*4

主要功能

环境抗耐性

外壳防护级

IP64

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1.4 kg (含底座)

*1 在以距离发射器80 mm的位置为中心的测量区域10 mm×20 mm下,移动ø10 mm的圆棒后进行测量时。
*2 在以距离发射器80 mm的位置为中心的测量区域10 mm×20 mm下,将测量平均次数设定为768次时。
*3 I/O 板为可选件。BCD 输出为可选件,请联系 KEYENCE。
*4 I/O板、BCD板为选购件

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器