多功能激光扫描测量仪器LS-5000 系列

LS-5120

传感器头

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LS-5120

类型

宽范围

发射器/接收器的分类

分离式

检测范围

0.8 至 120 mm

最小检测物体

0.8 mm

发射器/接收器距离

标准400±100 mm 最大1000 mm*1

测量精度

最大 ±8 µm *2

重复精度

最大 ±1 µm *3

激光扫描率

1,200 扫描/秒

激光扫描速度

504 m/秒

激光扫描范围

约124 mm

光源

类型

红色半导体激光 (655nm), 45µW 输出, 2 类激光产品 (JIS C 6802)

I/O 板

模拟输出

±10 V 输出其它: 100 Ω*4

环境耐性

防护等级

IP65

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 5.5 kg (含底座)

*1 测量可能区域在发射器起800 mm的范围内。
*2 当在 40 mm x 80 mm 的测量区域测量直径为 40 mm 的棒子时。
*3 当平均测量数在 40 mm x 80 mm 的测量区域内设定为 768 时。
*4 I/O 板为可选件。
BCD 输出为可选件,请联系 KEYENCE。

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器