多功能激光扫描测量仪器

LS-5000 系列

[停产产品]

本产品已停产。

联系我们:
选择语言

型号

LS-5501

LS-5001

LS-D501*4

类型

内置显示器

分离型显示器

显示

可连接扫描头数

最大 4

显示

显示范围

-99.99995 至 999.99995

-99.99995 至 999.99995

测量值显示器

液晶显示、320×240位、附带备景光

液晶显示、320×240位、附带备景光

显示模块

mm/inches 可选择

mm/inches 可选择

最小显示单位

0.05 µm

0.05 µm

公差检查输出显示

7 个水平 LCD 指示灯

7 个水平 LCD 指示灯

激光发射指示灯

LCD (扫描头上为绿色 LED )

LCD (扫描头上为绿色 LED )

接线板输入

程序切换输入

无电压输入 (接触/固态 )

激光远程输入

接口

RS-232C

测量数据输出与控制输出

I/O 板

输入

时序输入、重设输入、自动归零输入
无电压输入 (接触/固态)*1

*1

模拟输出

±10 V 输出其它: 100 Ω*1

7 个水平比较器输出

NPN集电极开路输出最大100mA (40V) *1

时机输入
保持重设输入
自动归零设定/解除输入

无电压输入 (接触/固态 )*2

BCD板

BCD 输出

测量数据输出 (8位)NPN集电极开路输出最大40mA (30V)*3

*3

主要功能

测量趋势显示功能、测量状态显示器功能、同时测量功能、区域设定功能、计算功能、平均功能、校正功能、测量功能、AUTO ZERO (自动归零)功能、16程序存储功能、其他

额定值

电源电压

85 至 264 VAC, 50/60 Hz

24VDC±10% 脉动 (P-P)10%以下

消耗电流

最大 85 VA

1.4A以下

最大 0.6 A

环境耐性

环境温度

0 至 +40°C

0 至 +45℃ (无冻结)

0 至 +40°C

相对湿度

35 至 85%, 无凝结

重量

约 3.7 kg

约 1.1 kg

约 0.7 kg

*1 I/O 板为可选件。
BCD 输出为可选件,请联系 KEYENCE。
*2 I/O 板为可选件。BCD 输出为可选件,请联系 KEYENCE。
*3 I/O板、BCD板为选购件
*4 LS-D501 不适用于 EMC 指令。

LS-5121

LS-5501/LS-5001

测量库

最近/最多下载的

    • General Catalog Request
    • FA dictionary
    • Trade Shows and Exhibitions
    • eNews Subscribe

    测量仪 / 测量传感器