中国

绿色LED达到的高性能

CMOS显示器相机

高精度CCD测微计 LS-7000系列

高速度&高精度 [ 常规能力的两倍 ]

2400取样/秒,±0.06µm再现性

使用HL-CCD的持续曝光测量能进行高速取样,达到了常规速度和精度的两倍。与激光扫描方式不同的是,没有无效的检测。这能应用在由于更精细的产品设计或更快的生产线速度而需要更大的精度的情况下。

用CCD持续曝光进行测量

用CCD持续曝光进行测量

测量在曝光时间内用平均值。即使瞬间的变化也能可靠地检测。

通过激光扫描方式测量

通过激光扫描方式测量

激光扫描通道之间发生的变化无法检测到

高耐久度 [ 同类之冠 ]

没有移动部件的CCD&长寿命的LED

激光扫描方式被彻底修改。由于,绿色LED和HL-CCD的结合解决了马达耐久度的问题,这一直是激光扫描方式的弱点。而且,长寿命的LED做到了长期的持续可靠性。

HL-CCD

HL-CCD

绿色LED

绿色LED