高速,高精度CCD测量仪器

LS-7000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

LS-7601

LS-7001

类型

高性能型

标准型

可连接测量头数

2 (所有型号)

2 (仅限 LS-7070/LS-7030/LS-7010)

显示

测量显示

TFT 5.5 英寸 LCD 显示器,
背景光: CCFL (平均寿命: 40,000 小时)

主显示器: 7 格红色 LED
(字符高度: 20.3 mm)
副显示器: 7 格红色 LED
(字符高度: 9.9 mm) x 3

最小显示单位

0.01 μm 至 100 μm (可选择 7 段)

显示范围

±99.99999 至±9,999.9 mm (与最小显示单位的设定连接,可选择 mm/inches)

测量位置显示器

监视器影像 (连接具有监视器功能的测量头时)

7 格显示器,附红色 LED

公差检查输出显示

5 格 LCD 显示器

绿色 LED (GO),红色 LED x 2 (HI, LO)

接线板

警报输出

NPN 集电极开路输出 (N.C.)*1

接线端子

5阶段判断输出
判断待机输出
冲程输出

OUT1 的 NPN 集电极开路输出*1

接线板

层级比较器输出

程序选择输入

无电压输入 x 4 个输入*1

选通输出

OUT1 的 NPN 集电极开路输出*1

统计处理输入

OUT1 的无电压输入*1

*1

接线端子

时机输入
重设输入
自动归零输入

OUT1 的无电压输入*1

接线板

模拟输出

±10 V x 2 个输入*1

重设输入

OUT1 的无电压输入*1

自动归零输入

连接器I/O

SUB 模式

统计处理输出

NPN 集电极开路输出 x 2 个输入*2

*2

功能输出

可选择对焦、区域检测、及差别检测,NPN 集电极开路输出 x 2 个输入*2

SUB

5阶段判断输出 判断待机输出 冲程输出

OUT2 的 NPN 集电极开路输出*2

SUB 模式

比较器准备输出

选通输出

BCD 模式

BCD 输出

测量数据输出 (符号 +7 位数),可选择 OUT1/OUT2,NPN 集电极开路输出*2

BCD 选择输出

NPN 集电极开路输出 (N.C.)*2

BCD 选择输入

无电压输入*2

统计处理输入

OUT2 的无电压输入

时机输入 重设输入 自动归零输入

OUT2 的无电压输入

重设输入

自动归零输入

RS-232C 接口

测量数据输出及控制 I/O,打印机 (传输速度最高可选择 115,200 bps)

视频输出

符号 NTSC 系统 (RCA 连接器)

主要功能

同时测量功能、区域设定功能、计算功能、平均功能、校正功能、16程序存储器功能、测量功能、自动归零功能、打印功能、异常值消除功能、透明物体测量功能、测量点显示功能、分组判定功能、NG值历史记录功能、趋势显示功能、统计处理功能、防止相互干扰、应用功能、其他

同时测量功能、区域设定功能、计算功能、平均功能、校正功能、16程序存储功能、测量功能、AUTO ZERO (自动归零)功能、打印功能、异常值除外功能、透明体测量功能、互相干扰预防功能、其他

额定值

电源电压

24 VDC ±10%*3

功率消耗

最大 1.2 A*3

最大 0.7 A*3

环境耐性

防护等级

IP64 (仅限面板表面)

环境温度

0 至 +40℃

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 1,010 g

约 820 g

*1 端子座内的 NPN 集电极开路的额定值是:最大 100 mA (最大 40 V),残余电压最大 0.5 V。连接器 I/O 内的 NPN 集电极开路的额定值是:最大 30 mA (最大 30 V),残余电
压最大 0.5 V。无电压输入的额定值:“打开”电压最大 1 V,“关闭”电流最大 0.6 mA。
*2 有 SUB 模式或 BCD 模式可供选择。
*3 如果连接了 LS-S11 交流电源支架,则可以使用交流电源。

型号

LS-7070M

LS-7070

LS-7030M

LS-7030

LS-7010M

LS-7010

类型

大直径型

宽测量范围型

超精细测量型

监视照相机

分类

附带显示器功能的测量部

通用测量部

附带显示器功能的测量部

通用测量部

附带显示器功能的测量部

通用测量部

测量范围

0.5 至 65 mm

0.3 至 30 mm

0.04 至 6 mm

最小检测物体

0.5 mm

0.3 mm

0.04 mm

发射器/接收器距离

250 ±50 mm

160 ±40 mm

60 mm

光源

GaN 绿色 LED

CCD 扫描范围

约 69 mm

约 33 mm

约 7 mm

测量精度

±3 μm *1

±2 μm *5

±0.5 μm *7

重复精度

±0.2 μm *2

±0.15 μm *6

±0.06 μm *8

样本数量

2400 个样本/秒*3

显示器功能

环境耐性

防护等级

IP64*4

环境温度

0 至 +50℃

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

发射器:约 540 g、
接收器:约 770 g、
基座:约 660 g

发射器:约 540 g、
接收器:约 730 g、
基座:约 660 g

发射器:约 420 g、
接收器:约 570 g、
基座:约 430 g

发射器:约 420 g、
接收器:约 470 g、
基座:约 430 g

发射器:约 140 g、
接收器:约 380 g、
基座:约 220 g

发射器:约 140 g、
接收器:约 340 g、
基座:约 220 g

*1 在 20 x 40 mm 测量区域中测量直径 20 mm 的运动杆时的误差。
*2 平均测量次数设为 512,并且在测量区域的中心测量直径 20 mm 的杆件外径时±2σ 的值。
*3 使用相互抗干扰功能时 1200 个样本/秒。
*4 不包括连接器部分。
*5 在 10 x 20 mm 测量区域中测量直径 10 mm 的运动杆时的误差。
*6 平均测量次数设为 512,并且在测量区域的中心测量直径 10 mm 的杆件外径时±2σ 的值。
*7 在 2 x 4 mm 测量区域中测量直径 1.0 mm 的运动杆时的误差。
*8 平均测量次数设为 512,并且在测量区域的中心测量直径 1.0 mm 的杆件外径时±2σ 的值。

型号

LS-S11

适用控制器

LS-7001/LS-7601

额定值

电源电压

100 至 240 VAC ±10%、50/60 Hz

功率消耗

最大 110 VA

环境耐性

环境温度

0 至 +40℃

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

重量

约 1.7 kg

型号

LS-C3A

LS-C10A

LS-C30A

LS-C3AM

LS-C10AM

LS-C30AM

OP-42182

OP-42183

品名

测量部控制器间电缆

照相机电缆

接收器与发射器之间的缆线

长度

3 m

10 m

30 m

3 m

10 m

30 m

1 m

3 m

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器