超高速度、高精度数字测微计

LS-9000 系列

LS-9000 系列 - Variety of Measuring Functions: 产品应用

在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。

电线的外径测量

电线的外径测量

通过±0.5 µm 的测量精度可高精度测量电线的平均外径。

在超高速生产线上的外径测量&凹凸检测

在超高速生产线上的外径测量&凹凸检测

通过超快速度16000 次/ 秒的高速采样可在1000 m / 分的高速生产线上以约1 mm 的间距同时进行外径测量和凹凸检测。

恶劣环境下的外径测量

恶劣环境下的外径测量

即使在经过押出机加工后的恶劣环境下,通过全新光学方式的测量原理,也可实现比传统产品更加稳定的测量。

高速线材的外径测量

高速线材的外径测量

振动的工件也能利用高速曝光进行测量

轴的外径测量

轴的外径测量

倾斜工件也能通过补正进行测量

光纤的位置/外径测量

光纤的位置/外径测量

台测微计即可实现二维位置的测量

复印机辊轴的外径、振动测量

复印机辊轴的外径、振动测量

可在同一工件上,最多进行 16 个通道同步测量。如外径、振动的测量等, 可游刃有余地进行多个测量

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器