超高速度、高精度数字测微计

LS-9000 系列

测量头部件

兼顾高速和高精度的标准型

标准型

对小直径工件进行高精度测量

小直径型

最大可测量120 mm 的大直径工件

Large-diameter model

2 轴外径测微计

2 轴外径测微计

2 轴外径测微计

2 轴外径测微计

控制器

致力于现场的使用便利、具有多种多样的接口

最多可连接4 个测量头/测量头电缆最多延长 40 m/编码器输入

[1] 编码器输入
[2] 输入端子插座
[3] 输出端子插座
[4] 模拟信号端口
[5] USB
[6] RS-232C
[7] 电源端子插座
[8] Ethernet
[9] 显示设定面板接口
[10] 测量头增设组件接口
[11] 测量头接口

控制器 LS-9501 (P)

标配应对现场需求的多个 I/O 端口。

控制器型号/设定辅助软件/USB电缆

显示部件

显示设定面板
LS-D1000

LS-D1000

“测量值/判断值/位置”一目了然,盘安装型面板。最多可连接 4 台。

显示设定面板支架
OP-87610

OP-87610

支架开关
OP-87611

OP-87611

扩展单元

测量头增设单元
LS-HA100

LS-HA100

连接 3 个或 4 个测量头时使用。

EtherNet/IP™ 单元
CB-EP100
PROFINET 单元
CB-PN100

CB-EP100

BCD 输出单元
CB-BD100

CB-BD100

电缆

测量头连接电缆

测量头连接电缆

CB-B3 (3 m)
CB-B10 (10 m)

测量头连接延长电缆

测量头连接延长电缆

CB-B5E (5 m)
CB-B10E (10 m)
CB-B20E (20 m)

发射器/接收器间电缆

发射器/接收器间电缆

OP-87686 (1 m)
OP-87687 (3 m)

显示设定面板连接电缆

显示设定面板连接电缆

OP-87602 (2 m)
OP-87603 (5 m)
OP-87604 (10 m)
OP-87605 (20 m)

RS-232C 电缆

RS-232C 电缆

OP-96368 (2.5 m)

D-sub9 插针接头

D-sub9 插针接头

OP-26401

以太网电缆

以太网电缆

OP-66843

扩展I/O电缆(3 m)
BCD输出组件用

扩展I/O电缆(3 m)BCD输出组件用

选配件

Options

工件固定滑轮
OP-87609 (LS-9030 用)
OP-87684 (LS-9006 用)
OP-87749 (LS-9030D 用)
OP-87750 (LS-9006D 用)

备用玻璃组件
OP-87697 (LS-9030 用)
OP-87698 (LS-9006 发射光测量头用)
OP-87699 (LS-9006 接收光测量头用)
OP-87756 (LS-9120M 用)

Options

40 m 延长用连接组件
CB-BR01

备用空气吹扫组件
OP-87695 (LS-9030 用)
OP-87696 (LS-9006 用)
OP-87751 (LS-9030D 用)
OP-87752 (LS-9006D 用)
OP-87755 (LS-9120M 用) 

显示屏保护膜(5 张装)
OP-87729

显示屏支架
OP-87757

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器