超高速度、高精度数字测微计LS-9000 系列

LS-9500P

控制器 PNP 型

规格

选择语言

型号

LS-9500P

类型

控制器:PNP 输出型

测量头连接数量

2 个

测量头兼容性

显示

最小显示单位

0.01µm

显示范围

±99,999.99 µm 至 ±,9999.9 mm

LED 显示

POWER ON 指示灯、ERROR 指示灯

输入端子插座

编码输入

NPN/PNP 集电极开路输出、电压输出 (5 V/12 V/24 V)、线路驱动器输出

同步 1、2 输入

电压输入

自动归零 1、2 输入

重设 1、2 输入

存储器触发输入

存储器有效输入

存储器数据清空输入

统计 1、2 输入

统计清空 1、2 输入

程序选择输入

电压输入 × 4 输入

输出端子

模拟电压输出

±10 V × 2 输出、输出阻抗 100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA × 2 输出、安全负载 MAX 350 Ω

通用输出

PNP 集电极开路输出 × 10 输出
可编排测量值、公差判断输出、状态输出

状态 1、2 输出

PNP 集电极开路输出 *1

综合判断输出

内存 FULL 输出

选通 1、2 输出

错误输出

PNP 集电极开路输出 *1 (N.C.)

接口

Ethernet

1000BASE-T / 100BASE-TX

USB

支持 USB2.0 HI-SPEED (兼容 USB1.1 Full-SPEED)

RS-232C

测量值输出、控制输入输出、设定变更、波特率设定最高可选 115,200 bps

显示设定面板

最多可连接 4 台 LS-D1000。

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、包含纹波 (P-P)

最大消耗电流

未使用 LS-HA100 时:连接 1 个测量头时 1.0 A 以下/连接 2 个测量头时 1.4 A 以下
使用 LS-HA100 时:连接 3 个测量头时 2.0 A 以下/连接 4 个测量头时 2.3 A 以下*2

环境抗耐性

环境温度

未使用 LS-HA100 时:0 至 +50 °C
使用 LS-HA100 时:0 至 +45 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1,500 g

*1 PNP 集电极开路的输出额定值: 最大 50 mA (最大 40 V),残留电压最大 0.5 V;PNP 集电极开路的输出额定值: 最大 50 mA (最大 30 V),残留电压最大 0.5 V;
*2 连接显示面板、扩展组件时,请累加计算所连接台数的消耗电流量。连接 LS-9006D、LS-9030D 时, 为 2 个测量头。

测量库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器