超高速度、高精度数字测微计

LS-9000 系列

选择语言

型号

LS-9006M*1

LS-9006*1

LS-9030M*1

LS-9030*1

类型

监控型

无监控型

监控型

无监控型

测量距离

0.04 mm (0.01 mm) 至 6 mm

0.3 mm (0.08 mm) 至 30 mm

最小可检测物体

0.04 mm (0.01 mm)

0.3 mm (0.08 mm)

发射器/接收器距离

60 ±5 mm

160 ±40 mm

重复精度

±0.03 µm*2

±0.1 µm*6

测量精度

±0.5 µm*3

±2 µm*7

采样周期

16000 次/秒*4

发射器/接收器方向/ 位置检测

检测范围

4 mm × 5 mm

20 mm × 24 mm

最小可检测物体

0.04 mm

0.3 mm

重复精度

±0.02 mm*5

±0.2 mm*8

采样周期

4000 次/秒

光源

InGaN 绿色 LED

监控功能

额定

消耗电流

监控型

无监控型

监控型

无监控型

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (包括接口部件)

环境光照

白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

15 G/6 ms

材料

重量

发射器:约 130 g
接收器:约 300 g
底座:约 180 g

发射器:约 130 g
接收器:约 280 g
底座:约 180 g

发射器:约 440 g
接收器:约 500 g
底座:约 430 g

发射器:约 440 g
接收器:约 440 g
底座:约 430 g

*1 ()内的数值为使用极细模式进行测量时的值。
*2 在外径模式的测量区域中心,把 ø1.0 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。
*3 在外径模式的测量区域 2 mm × 4 mm 内,移动 ø1.0 mm 的圆棒并执行测量时的误差。
*4 采样周期随设定的 OUT 数及相互干扰防护功能的使用而改变。
*5 在测量区域中心以平均测量次数 512 次测量 ø1.0 mm 的圆棒位置时的 ±2σ值。
*6 在外径模式的测量区域中心,把 ø10 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。
*7 在外径模式的测量区域 10 mm × 20 mm 内,移动 ø10 mm 的圆棒并执行测量时的误差。
*8 在测量区域中心以平均测量次数 512 次测量 ø10 mm 的圆棒位置时的 ±2σ值。

型号

LS-9006D

LS-9030D

测量目标物

ø0.04 mm 至 ø6 mm

ø0.3 mm 至 ø30 mm

最小可检测物体

0.04 mm

0.3 mm

重复精度

±0.03 µm*1

±0.1 µm*4

测量精度

±0.5 µm*2

±2 µm*5

采样周期

16000 次/ 秒*3

光源

InGaN 绿色LED

监控功能

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (包括接口部件)

环境光照

白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

15 G/6 ms

材料

重量

约 4.8 kg

约 9 kg

*1 在外径模式的测量区域中心,把 ø1.0 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。
*2 在测量区域 2 mm × 2 mm 范围内移动 ø1.0 mm 的圆棒,并进行测量时的误差。
*3 采样周期随设定的 OUT 数及相互干扰防护功能的使用而改变。
*4 在外径模式的测量区域中心,把 ø10 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。
*5 在测量区域 10 mm × 10 mm 范围内移动 ø10 mm 的圆棒,并进行测量时的误差。

型号

LS-9120M

测量距离

0.8 mm 至 120 mm

最小可检测物体

0.8 mm

发射器/接收器距离

400 ±100 mm

重复精度

±0.3 µm*1

测量精度

±8.0 µm*2

采样周期

16000 次/秒

光源

InGaN 绿色 LED

监控功能

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 ( 包括接口部件)

环境光照

白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

15 G/6 ms

材料

重量

发射器:约 1,800 g
接收器:约 2,800 g
底座:约 1,600 g

*1 在外径模式的测量区域中心,把 ø40 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。
*2 在外径模式的测量区域 40 mm × 120 mm 内,移动 ø40 mm 的圆棒并执行测量时的误差。

型号

LS-9501*1*2

LS-9501P*4*5

测量头连接数量

2 个

测量头兼容性

接口

Ethernet

1000BASE-T / 100BASE-TX

USB

支持 USB2.0 HI-SPEED (兼容 USB1.1 Full-SPEED)

RS-232C

测量值输出、控制输入输出、设定变更、波特率设定最高可选 115200 bps

显示设定面板接口

最多可连接 4 台 LS-D1000。

显示

最小显示单位

0.01 µm

显示范围

±99999.99 µm 至 ±9999.9 mm

LED 显示

POWER ON 指示灯、 ERROR 指示灯

输入 端子 插座

编码输入

NPN 集电极开路输出、电压输出 (5 V/12 V/24 V)、线路驱动器输出 全部支持

同步 1、2 输入

无电压输入

电压输入

自动归零 1、2 输入

重设 1、2 输入

存储器触发输入

存储器有效输入

存储器数据清空输入

统计 1、2 输入

统计清空 1、2 输入

程序选择输入

无电压输入×4 输入

电压输入×4 输入

输出 端子

模拟电压输出

±10 V × 2 输出 输出阻抗 100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA × 2 输出 安全负载 MAX 350 Ω

通用输出

NPN 集电极开路输出 x 10 输出
可编排测量值、公差判断输出、状态输出

PNP 集电极开路输出 x 10 输出
可编排测量值、公差判断输出、状态输出

状态 1、2 输出

NPN 集电极开路输出

PNP 集电极开路输出

综合判断输出

内存 FULL 输出

选通 1、2 输出

错误输出

NPN 集电极开路输出 (N.C.)

PNP 集电极开路输出 (N.C.)

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、包含纹波 (P-P)

消耗电流

未使用 LS-HA100 连接 1 个测量头时 1.0 A 以下/连接 2 个测量头时 1.3 A 以下
使用 LS-HA100 连接 3 个测量头时 1.8 A 以下/连接 4 个测量头时 2.1 A 以下*3

环境抗耐性

环境温度

未使用 LS-HA100 时:0 至 +50 °C
使用 LS-HA100 时:0 至 +45 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1,500 g

*1 NPN 集电极开路输出额定值:最大 50 mA (40 V以下)、剩余电压 1 V 以下
*2 无电压输入额定值:ON 电压 1 V以下、OFF 电流 0.6 mA 以下
*3 连接显示面板、扩展组件时,请累加计算所连接台数的消耗电流量。
*4 PNP 集电极开路输出额定值:最大 50 mA (30 V以下)、剩余电压 1 V 以下
*5 电压输入额定值:最大输入电压 26.4 V、最小 ON 电压 10.8 V、OFF 电流 0.6 mA 以下

型号

LS-HA100

测量头连接数量

2 个

测量头兼容性

显示

LED 显示

POWER ON 指示灯、
测量头状态指示灯

输出 端子

模拟电压输出

±10 V × 2 输出 输出阻抗 100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA × 2 输出 安全负载 MAX350 Ω

电源

由控制器供应

环境抗耐性

环境温度

0 至 +45 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 600 g

型号

LS-D1000

显示界面

测量值显示区

显示测量值:2 色 8 位 16 段显示
显示 OUT 编号:单色 2 位 7 段显示
显示公差判断:HH,HI,GO,LO,LL 单色显示
显示控制状态:TIM、ZERO 指示灯单色显示

程序编号显示区

单色 2 位 7 段显示

位置监控显示区

一维显示:2 色 32 段显示
二维显示:单色 7 x 7 矩阵显示

显示刷新周期

5 次/秒

操作输入界面区

数字键、功能键、锁定键、同步输入键、自动归
零键、重设键、回车键、退出键、方向键 (4 个)

显示设定面板连接端口

配备 2 个

电源

由控制器供应

额定

消耗电流

0.19 A 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (已安装面板时仅适用正面部分)

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 400 g

型号

CB-BD100

输入端子

OUT选择输入

无电压输入×4 输入

输出端子

STROBE输出

NPN 集电极开路输出× 4输出

OUT选择输出

电源

由控制器供应

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

760 g

型号

CB-B3

CB-B10

CB-B5E

CB-B10E

CB-B20E

类型

传感头电缆

延长电缆

电缆部件最小曲率半径

22 mm

缆线长度

3 m

10 m

5 m

10 m

20 m

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC60529)*1

材料

PVC

重量

约 250 g

约 750 g

约 400 g

约 800 g

约 1,500 g

*1 连接了传感头时的值。但不包含控制器的接头。

型号

OP-87686

OP-87687

长度

1 m

3 m

电缆部件最小曲率半径

10 mm

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC60529)*1

材料

PVC

重量

约 60 g

约 130 g

*1 仅在已同时连接发射器、接收器时适用。

型号

OP-87610

可设置的显示面板数量

1台

型号

CB-BR01

类型

测量部分、控制器间的通信延长

电缆部件最小曲率半径

22 mm

电源

由控制器供应

环境抗耐性

外壳防护级

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 150 g (含电缆)

型号

OP-87602

OP-87603

OP-87604

OP-87605

长度

2 m

5 m

10 m

20 m

电缆部件最小曲率半径

24 mm

环境抗耐性

外壳防护级

材料

PVC

重量

约 150 g

约 350 g

约 700 g

约 1,400 g

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器