中国

产品应用

最佳的性能,最好的规格

多点外径和高度差

测量阶梯轴的外径和高度差

传统的激光扫描方式

采用一维透射式扫描进行测量,必须考虑装置的位移精度,因而无法实现高精度测量。

TM-3000 系列

TM系列采用二维透射式进行测量,无需扫描。只需将工件置于测量范围内便可实现多点外径测量,既提高了精度,又缩短了工时。

测量多点变形

测量拉力试验机的试验动态变化

传统的激光扫描方式

需先将试样从试验机中取出后再用游标卡尺测量,因此测试需要花费大量时间。

TM-3000 系列

若使用TM系列测量,则可以在给试样施力的同时确认其变形程度,测试时无需将试样从试验机中取出。另外,可在测试进行期间不断追加其他条件,既准确又省时。

定位

刀刃定位

传统的激光扫描方式

若测量时所用摄像机及照明设备与测量机器相撞,则需要花费大量时间进行调节。

TM-3000 系列

TM系列运用了透射原理,且测量范围大,调节不费时间,缩短了装置操作工时。

厚度

测量薄膜厚度

传统的激光扫描方式

测量时使用两个透射传感器分别感测辊轴和薄膜,因此需要花费时间去设置和调节设备。

TM-3000 系列

若使用TM系列测量,仅需一个传感头即可同时感测辊轴和薄膜,不产生设置误差,同时避免了因振动引起的震颤。在品质和保养上均有改善。

测量多点偏移

测量气门偏摆

传统的激光扫描方式

传统透射式进行多点测量时,除需考虑测量点数×转动时间外,还要算入移至测量点的移动时间。

TM-3000 系列

若使用TM系列,仅需从二维数据中选定测量点,即可实现测量。多点偏移测量完全同步且一次完成,大大缩短作业时间。