中国

测量原理

将绿色LED 光转化为均一的平行光进行照射。检测出二维CMOS 上受光的明暗投影,然后测量其尺寸和角度等。

无论穿过何处都可以测量的广阔的高精度空间。

测量原理

原理

原理

产品的光学系统采用了 绿色 LED 和远心镜头,可保障 LED 光均匀照射到目标物上。
2 可检测出二维 CMOS 上接收到的光的明暗边缘,实现多点测量。
而且本产品采用无马达结构和长寿命光源,确保了产品的高耐久性。

高速生产线适用

新开发的HT 处理器。

新开发出高速二维处理专用的处理器。并且使用2 个高速演算 CPU 和图像处理专用DSP。通过使用4 个处理器并列处理,实现了最快速处理能力1800 个/ 分钟。
※ HT 处理器·······High Speed Two dimensional Processor
※ 1800 个/ 分钟·····按照初始设置时触发间隔约33 ms 计算

“高精度”、可靠性

重复精度±0.15 μm

高亮度LED 和W 远心光学系统构成的高精度空间。

充分利用不受照明影响的透光型的特有优点,实现了重复精度±0.15μm。