二维高速投影尺寸测量仪

TM-3000 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

TM-006

TM-040

TM-065

测量范围

ø6 mm

ø40 mm

ø65 mm

最小检测物体

0.04 mm

0.3 mm

0.5 mm

发射器/ 接收器距离

60 mm

180 mm

270 mm

光源

GaN 绿色LED

InGaN 绿色LED

测量位置精度

±0.5 μm *1

±2 μm *5

±3 μm *7

重复精度

±0.06 μm *2

±0.15 μm *6

±0.2 μm *8

采样周期(触发间隔)

5.5 ms(初始设置时为33 ms)*3

环境耐性

环境温度

0 至+ 50℃

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

防护等级

IP64*4

材料

重量

发射器

约 140 g

约 560 g

约 1280 g

接收器

约 340 g

约 720 g

约 1460 g

底座

约 220 g

约 630 g

约 1500 g

*1 测量区域2 mm x ø4 mm 的范围内,测量本公司标准对象物(校正玻璃刻度尺)的宽度时产生的误差
*2 当在测量区域中心测量本公司标准对象物(校正玻璃刻度尺)的宽度,而平均测量次数设置为16、平均1.3 mm 生产线时±2σ 的值
*3 测量范围最小时,其他为初始设置
*4 连接器部分除外
*5 当在测量区域10 mm x ø26 mm 的范围内测量本公司标准对象物(校正玻璃刻度尺)的宽度时产生的误差
*6 当在测量区域中心测量本公司标准对象物(校正玻璃刻度尺)的宽度,而平均测量次数设置为16、平均8 mm 生产线时±2σ 的值
*7 当在测量区域20 mm x ø40 mm 的范围内测量本公司标准对象物(校正玻璃刻度尺)的宽度时产生的误差
*8 当在测量区域中心测量本公司标准对象物(校正玻璃刻度尺)的宽度,而平均测量次数设置为16、平均14 mm 生产线时±2σ 的值

型号

TM-3001

TM-3001P

传感头兼容性

可连接台数

最大2 台*1

显示

最小显示范围

0.01µm、0.001 mm2、0.01°

最大显示范围

±9999.99 mm、±99999.9 mm2、±99999.9°

输入端子台

激光遥控器联锁输入

无电压输入*2

触发输入(测量头A 用)

无电压输入*2

电压输入*2

同步1 输入

自动归零1 输入

重置输入

输出端子台

模拟电压输出

±10 V x 2 输出、输出阻抗 100 Ω*2

综合判断输出

NPN 开路集极输出*2

PNP 开路集极输出*2

错误输出

NPN 开路集极输出 (N.C.)*2

PNP 开路集极输出 (N.C.)*2

忙碌输出

NPN开路集极输出*2

PNP开路集极输出*2

触发输入允许输出(测量头A用)

校正错误输出

扩展连接器

触发输入(测量头B 用)

无电压输入*2

电压输入*2

同步2 输入

自动归零2 输入

程序切换输入

无电压输入 x 4 输入*2

电压输入 x 4 输入*2

存储卡保存输入

无电压输入*2

电压输入*2

判断、二进制输出

3 级判断输出:OUT1 至 OUT16 判断输出
二进制输出*3:OUT1 至 OUT16 测量数据输出(21 bps)
NPN 开路集极输出*4

3 级判断输出:OUT1 至 OUT16 判断输出
二进制输出*3:OUT1 至 OUT16 测量数据输出(21 bps)
PNP 开路集极输出*4

脉冲输出

NPN 开路集极输出*2

PNP 开路集极输出*2

触发输入允许输出(测量头B 用)

模拟 RGB 显示器输出

SVGA (800 x 600 像素)

RS-232C 接口

测量数据输出及控制输入输出 (传输率能选择到最高115200 bps)

USB 接口

USB2.0 HI-SPEED 适用 (USB1.1 Full-SPEED 互换)

Ethernet 接口

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

存储卡

SD 卡 CA-SD4G (4 GB)、CA-SD1G (1 GB)适用

主要功能

位置校正、OUT 名变更、测量模式选择(外径、高度、高度差、位置、宽度、距离、交点距离、角度、半径、圆度、坐标、面积、搜索、
链接检查、节距)、OUT 间演算、辅助测量(直线边缘、圆弧边缘、外接线边缘、中心线、交点、2 点间直线、任意直线、任意点)、缩放、
平均、计量、测量值警报设定、公差设定、自动归零、存储(数据、图像)、存储卡保存、程序存储功能、触发模式变更、防止相互干扰、
测量范围可变、检测阈值变更、标准功能、姿势校正、显示语音切换、设定支持软件、触发间隔· 测量时间显示功能等

额定值

电源电压

DC24 V ±10% 波纹10% (P-P)以下

消耗电流

连接1 台测量头时 480 mA 以下/ 连接2 台测量头时 550 mA 以下

环境耐性

环境温度

0 至+ 50℃

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

材料

聚碳酸酯

重量

约 1120 g

*1 个测量头只能连接2 台同型号设备
*2 ·NPN/PNP 开路集极输出的额定值(输出端子台):最大50 mA(30 V 以下)、残留电压:1.4 V 以下(50 mA)1.0 V 以下(20 mA)
·NPN/PNP 开路集极输出的额定值(扩展连接器):最大50 mA(30 V 以下)、残留电压:1.0 V 以下
·无电压输入的额定值为,ON 电压1 V 以下、OFF 电流0.3 mA 以下(触发输入端子为ON 电压5 V 以下、OFF 电流1 mA 以下)
·电压输入的额定值为,最大额定26.4 V、ON 电压10.8 V、OFF 电流0.3 mA(触发输入端子为、最大额定26.4 V、ON 电压10.8 V、OFF 电流1 mA)
*3 分时输出OUT1 至OUT8 的判断结果、OUT9 至OUT16 的判断结果、二进制测量数据
*4 额定值:最大 50 mA(30 V 以下)、残留电压:1.0 V 以下

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器