在线投影图像测量仪
TM-X5000 系列
产品规格 在线投影图像测量仪 TM-X5000 系列
测量头
型号 |
TM-X5006 |
TM-X5040 |
TM-X5065 |
TM-X5120 |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
发射器 / 接收器间距离 |
60 mm |
180 mm |
270 mm |
436.7 mm |
|||
测量范围 |
视野 |
高精度测量区域 |
ø4 mm |
ø26 mm |
ø40 mm |
ø60 mm |
|
测量区域 |
ø6 mm |
ø40 mm |
ø65 mm |
ø124 mm |
|||
景深 |
高精度测量区域 |
2 mm |
10 mm |
20 mm |
|||
测量区域 |
4 mm |
20 mm |
30 mm |
40 mm |
|||
曝光时间 |
25/50/100 μs(3 段可调) |
||||||
拍摄时间(触发间隔) |
约24 ms(测量范围的纵横尺寸均为Full 时) |
||||||
光源 |
InGaN 绿色 LED |
||||||
测量位置精度 |
高精度测量区域 |
±0.2 µm *1 |
±1 µm *1 |
±1.2 µm *1 |
±2.5 μm *1 |
||
测量区域 |
±0.3 µm *1 |
±2 µm *1 |
±2.2 µm *1 |
±3.5 μm *1 |
|||
重复精度 |
±0.03 µm *2 |
±0.08 µm *2 |
±0.1 µm *2 |
±0.2 μm *2 |
|||
环境抗耐性 |
外壳防护级 |
IP64 *3 |
|||||
环境温度 |
0 至 +45°C |
||||||
相对湿度 |
85%RH 以下(无凝结) |
||||||
材质 |
铝 |
铝/PBT |
|||||
重量 |
发射器: 约 160 g |
发射器: 约 620 g |
发射器: 约 1300 g |
发射器: 约 5900 g |
|||
*1 测量基恩士标准测量目标物(校正玻璃刻度尺)的宽度时产生的误差。 |
专用监视器
型号 |
TM-MP120 |
|||
图像 |
|
|||
液晶面板 |
显示元件 |
TFT 液晶 |
||
显示颜色 |
1600 万色 |
|||
显示点数 |
1024 × 768(W × H) |
|||
有效显示面积 |
245.7 × 184.3(W × H mm) |
|||
背光灯 |
白色 LED(不可更换)、寿命(常温常湿)约 50000 小时 |
|||
接口 |
Ethernet |
背面 1 个端口、1000BASE-T/100BASE-TX |
||
USB |
正面 1 个端口、背面 2 个端口 *1 |
|||
额定 |
电源电压 |
24 VDC ±10% |
||
最大消耗电流 |
2.5 A |
|||
环境抗耐性 |
环境温度 |
0 至 +50°C |
||
相对湿度 |
35 至 85%RH(无凝结) |
|||
结构 |
面板安装型、只有正面操作部的防尘防水性能达到 IP65f |
|||
重量 |
约 2400 g |
|||
*1 与控制器连接时,请使用 OP-35331(USB 数据线 3 m)。 |
电缆
型号 |
CB-C3R |
CB-C5R |
CB-C10R |
CB-C10RX |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
类型 |
测量头连接电缆 |
测量头连接延长电缆 |
|||||
电缆长度 |
3 m |
5 m |
10 m |
||||
重量 |
约 250 g |
约 410 g |
约 740 g |
控制器
型号 |
TM-X5000 |
|||
图像 |
|
|||
测量头可连接台数 |
2 台 |
|||
设定注册数 |
SD 卡 1 和 2 各能存储 1000 个设定(视 SD 卡容量以及设定内容而定),可外部切换 |
|||
存储卡 |
• SD 卡插槽 × 2 |
|||
可设定工具数量 |
每个测量头可设定测量工具100 个、要素工具100 个 *1 |
|||
接口 |
控制输入 |
• 20 点(输入端子台 5 点、并行 I/O 15 点) |
||
控制输出 |
• 28 点(输出端子台 6 点、并行 I/O 22 点) |
|||
RS-232C |
可进行数值输出以及控制输入输出 |
|||
PLC 链接 |
可使用Ethernet 端口进行数值输出以及控制输入输出(不能与EtherNet/IP®、PROFINET、EtherCAT® 同时使用) |
|||
Ethernet |
• 可进行数值输出以及控制输入输出 |
|||
USB |
• 连接基恩士专属监视器(TM-MP120) |
|||
EtherNet/IP® |
• 可使用Ethernet 端口或选购件EtherNet/IP® 单元CB-NEP20E 进行数值输出以及控制输入输出 |
|||
PROFINET |
• 可使用Ethernet 端口或选购件PROFINET 单元CB-NPN20E 进行数值输出以及控制输入输出 |
|||
EtherCAT® |
• 通过连接选购件EtherCAT® 单元CB-NEC20E,可进行数值输出以及控制输入输出 |
|||
SNTP |
通过连接 SNTP 服务器,可自动校正本机的日期时间 |
|||
USB HDD |
只要将HDD(最大2 TB)连接到专属USB 端口(符合USB3.0、支持总线电源:额定输出900 mA), |
|||
简易显示器输出 |
模拟 RGB 输出 XGA 1024 × 768(24 bit 彩色、60 Hz) |
|||
最小显示单位 |
0.01 µm、0.0001°、0.0001 mm 2 |
|||
显示语言(简易显示器输出) |
中文(简体)/ 中文(繁体)/ 日文/ 英文/ 韩文/ 泰文/ 德文/ 法文/ 意大利文/ |
|||
额定 |
电源电压 |
24 VDC ±10% |
||
消耗电流 |
3.5 A |
|||
环境抗耐性 |
环境温度 |
0 至 +45°C(DIN 导轨安装)/0 至 +40°C(底面安装) |
||
相对湿度 |
35 至 85%RH(无凝结) |
|||
重量 |
约 1600 g |
|||
*1 标准轮廓比较(面积/ 轮廓)7 个、节距测量(距离/ 角度)19 个、缺陷距离(旋转矩形)13 个、缺陷距离(圆/ 圆弧)8 个、轮廓抽取7 个(视SD 卡容量以及设定内容而定)。 |
TM-X Navigator运行环境
型号 |
TM-H1X |
|||
图像 |
|
|||
支持 OS |
Windows11 Pro / Windows10 Home/Pro/Enterprise *1 |
|||
硬盘可用空间 |
2 GB 以上(还需要图像数据保存用的可用空间) |
|||
显示器分辨率 |
1366 × 768 像素以上(推荐 1920 × 1080 像素以上) |
|||
*1 ・Windows 为美国Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标或商标。 |
延长电缆中继器
型号 |
TM-CX10U |
|||
图像 |
|
|||
最大连接 |
段数 |
2 段 |
||
电缆长度 |
总长 30 m(设备间 10 m) |
|||
环境抗耐性 |
环境温度 |
0 至 +45°C |
||
相对湿度 |
35 至 85%RH(无凝结) |
|||
重量 |
约 60 g |