CCD 激光测微计

VG 系列

本产品已停产。

CCD 激光测微计 VG 系列

VG 系列 - CCD 激光测微计

具备可见半导体激光束和 5000 元素 CCD 阵列的 CCD 激光测微计,为当今的高速生产线提供 5-µm 的分辨率。

推荐

全新产品

各种各样的应用模式 实现了轻松,高精度的检测

IG 系列 - 多功能CCD激光测微仪

  • 再现性达到 5 μm
  • 线性度达到±0.1% (IG-028)
  • L-CCD 受光元件
  • IP67 防护
  • 可选的显示器[Panel/Dim]

下载目录 IG 系列 多功能CCD激光测微仪 产品目录

* 详情请点击至商品详情页确认