通用变焦镜头VH lens 系列

VH-M100

二维测量系统

规格

选择语言

型号

VH-M100

平台移动量

XY各方向 100 mm

显示分辨率

0.1 µm

移动精度

4 + 0.02 L (µm) *1

载重

3 kg

额定值

电源电压

100 至 240 VAC 50 / 60Hz

功率消耗

50 VA

环境耐性

环境温度

5 至 40°C

相对湿度

35 至 80 % RH,无凝结

重量

18 kg

*1 L 为移动距离(mm)

下载 :

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统