数码显微系统VHX-1000 系列

VH-F

光纤内窥镜附件

规格

选择语言

型号

VH-F

类型

镜头配件

观察深度

VH-F61 : 10 mm 至 ∞ , VH-F111 : 20 mm 至 ∞

角向

VH-F61 : Up/Down各120° , VH-F111 : Up/Down各120°Right/Left各100°

有效长度

VH-F61 : 1000 mm , VH-F111 : 1500 mm

视角

VH-F61 : 65° , VH-F111 : 55°

观察方向

VH-F61 : 直视 , VH-F111 : 直视

使用气压

1气压

防油/防水

可用于机械油、汽油

外形尺寸图

VH-F61 : ø6.1 mm、VH-F111 : ø11 mm

环境抗耐性

环境温度

+10 至 +80 °C

备注

连接纤维镜与VH摄像机的配件。

下载 :

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统