数码显微系统

VHX-1000 系列

[停产产品]

本产品已停产。

推荐替代产品
联系我们:

高清晰度变焦镜头

VH-Z500R: 高清晰度变焦镜头

巧妙地利用了先进的3D 显示功能,颠覆了观察常识的新型变焦镜头面世了。

VH-Z500R: 高清晰度变焦镜头

数值孔径(N.A.) 为0.82。观察距离为4.4 mm。

共安装有24 片由高级的研磨技术所处理的高级镜片,将光学象差减少到最小。另外,采用了大直径球面的镜头,所以观察距离达到了4.4 mm。是兼具分辨率和操作性的理想的变焦镜头。

数值孔径(N.A.) 为0.82。观察距离为4.4 mm。

观察倍率可在500~5000 倍的光学10倍变焦。

通过开发光学象差小的高分辨率镜头,可轻松实现10 倍的变焦范围。显示出的图像在所有的变焦区域内,倾斜少,图像高精细。

观察倍率可在500~5000 倍的光学10倍变焦。

偏光照明功能 [可选件]

防止来自观察目标物的不必要的反光,调节到合适的光量。在透过透明薄膜拍摄目标物的场合最适合。

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统