超景深三维显微系统
VHX-2000 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
3D形状自动测量单元 VHX-S15
规格
型号 | VHX-S15 | |||
支持镜头 | VH-Z500 (W-R)、VH-Z450、VH-Z100 (W-R)、VH-Z75 | |||
马达 | 5 相步进马达 | |||
定位精度 | 6 µm*1 | |||
重复精度 | ±0.5 µm*2 | |||
平台移动量 | 15 mm | |||
分辨率 | 0.05 µm / 脉冲 | |||
载重 | 5 kg | |||
额定 | 电源电压 | 100 至 240 VAC、50/60 Hz | ||
额定值 | 功率消耗 | 70 VA | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 控制器部:3 kg | |||
*1 电动载物台单体的典型值。 |