超景深三维显微系统

VHX-2000 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

3D自动测量单元(控制器) VHX-S15C

VHX-S15C - 3D自动测量单元(控制器)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述
  • CSA

规格

型号

VHX-S15C

马达

5 相步进马达

定位精度

6 µm*1

重复精度

±0.5 µm*1

平台移动量

15 mm

分辨率

0.05 µm / 脉冲

载重

5 kg

额定

电源电压

100 至 240 VAC、50/60 Hz

额定值

功率消耗

70 VA

环境抗耐性

环境温度

+5 至 +40 °C

相对湿度

35 至 80 % RH (无凝结)

重量

3 kg

*1 电动载物台的定位精度和再现性规格

技术规格(PDF) 其他型号