超景深三维显微系统

VHX-5000 系列

旋转式高性能变焦镜头(20 至 2000 x) VH-ZST

VH-ZST - 旋转式高性能变焦镜头(20 至 2000 x)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

VH-ZST

倍率

20 x、100 x、200 x、500 x、1000 x、2000 x*1

拍摄范围

H ( 横)

20 x: 15240 µm
100 x: 3050 µm
200 x: 1520 µm
500 x: 610 µm
1000 x: 300 µm
2000 x: 150 µm

V ( 纵)

20 x: 11400 µm
100 x: 2280 µm
200 x: 1140 µm
500 x: 460 µm
1000 x: 230 µm
2000 x: 110 µm

D ( 对角)

20 x: 19050 µm
100 x: 3810 µm
200 x: 1910 µm
500 x: 760 µm
1000 x: 380 µm
2000 x: 190 µm

观察距离

15 mm

*1 1/2 英寸CCD相机、15 寸显示器上的倍率。

技术规格(PDF) 其他型号