数码显微系统VHX-700F 系列

VHX-700FC

数码显微镜

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

VHX-700FC - 数码显微镜

下载

目录

查看详情
  • CE 标志概述
  • CSA

规格

选择语言

型号

VHX-700FC*1

摄像机

扫描方式

逐行

摄像元件

1/1.8 英寸 211万像素 CCD 图像传感器
总像素 : 1688 (H) x 1248 (V)
有效像素 : 1628 (H) x 1236 (V)
实效像素 : 1600 (H) x 1200 (V)

帧率

15F/S 28F/S 切换

分辨率

1600 (H) x 1200 (V) 约 1000 条电视线

增益

自动、标准、预设

电子快门

自动、标准、1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000

增压快门

可在 0.2秒至 17秒之间以 0.1秒间隔设

白平衡

自动、手动、单键、预设(2700K、3200K、5600K、9000K)

背景变焦调整

不需要

液晶显示器

尺寸

彩色液晶(TFT型) 17英寸*2

画面尺寸

365.76(H) x 228.6(V) mm*2

像素间距

0.1905(H) x 0.1905mm(V)*2

像素数

1920(H) x 1200(V)(WUXGA)*2

显示颜色

约 1677万个颜色*3*2

亮度

270cd/m2(typ.)*2

对比度

450 : 1(typ.)*2

视角

±80°(typ. 左右)、±70°(typ. 上下)*2

CD-R/CD-RW/DVD 驱动器装置

装置

DVD-ROM 超级多重驱动单元

使用磁盘

CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM

存储容量

4.7GB

硬盘驱动器装置

500 GB(内预设80 GB)
约 2100000 张图像(200 万像素图像被压缩时) 至 约 70000 张图像(200 万像素图像未压缩时)

图像格式

压缩时 : JPEG/HD Photo 非压缩时 : TIFF

可观测图像尺寸

1600(H)像素 x 1200(V)像素

光源

可观测图像尺寸

12V、100W、卤素灯

照明灯

1000小时 (平均寿命)

照明灯寿命

3100K (最大光量时)

影像输出

输出方式

DVI-I1920像素×1200像素

扫描频率

外部显示器

水平(H) : 75 kHz 垂直(V) : 60 Hz

专用液晶显示器

输入

鼠标输入

支持USB键盘

键盘输入

静止/拍摄无电压输入 (有/无接点)

鼠标输入

支持 USB 鼠标

接口

LAN

8系统

RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

外形尺寸图

宽度 420 mm x 高度 416 mm x 纵深 181 mm (储存时)

额定值

电源电压

100 至 240 VAC, 50/60 Hz

功率消耗

340 VA

环境耐性

环境温度

+5 至 +40°C

相对湿度

35 至 80% (无凝结)

过电压类别

II

污染等级

2

重量

控制器部

约0.90kg (VHX-1020)

约11.6 kg

控制台

约0.40 kg

*1 Windows、Word 和Excel 是微软公司在美国及其他国家的商标或注册商标。
*2 装载主机上的液晶显示器是采用非常高级的技术制作而成的。少量的一部分有时显示为非亮灯(黑点) 或长时间亮灯(亮点), 但这不是故障。
*3 通过显示器控制器的高频振动处理可以显示大约1677万色。

下载 :

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统