超景深三维显微系统

VHX-900F 系列

选择语言

型号

VHX-900F

摄像机

摄像元件

1/1.8 英寸CMOS 图像传感器
实效像素 1600(H)× 1200(V)

扫描方式

逐行

帧率

50 F/s(最大)

分辨率

标准

1600(H)× 1200(V)约1000 条电视线

增益

自动、手动、预设

电子快门

自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、
1/2000、1/5000、1/9000、1/19000

增压快门

0.02 秒至4 秒

白平衡

单键、自动、手动、预设(2700 K、3200 K、5600 K、9000 K)

背景变焦调整

不需要

液晶显示器

尺寸

彩色液晶(IPS 型) 23 英寸*1

画面尺寸

509.184(H)× 286.416(V) mm*1

像素间距

0.2652 mm(H)× 0.2652 mm(V)*1

像素数

1920(H)× 1080(V)(FHD)*1

显示颜色

约1677 万个颜色*2*1

亮度

300 cd/m2(Center 1 Point,typ.)*1

对比度

1000:1(typ.)*1

视角

±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下)*1

光学记录装置

装置

DVD-ROM 驱动器

使用磁盘

CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM

存储容量

8.7 GB(使用DVD±R DL 时)

硬盘驱动器装置

500 GB(内预设165 GB)
约1680000 张图像(200 万像素图像被压缩时)至约55000 张图像(200 万像素图像未压缩时)

图像格式

压缩时:JPEG 非压缩时:TIFF

可观测图像尺寸

1600 像素(H)× 1200 像素(V)

光源

照明

高亮度LED

照明寿命

40000 小时(参考值)

色温

5700 K(yp.)

影像输出

输出方式

DVI-I 1920 像素× 1080 像素

扫描频率

专用液晶显示器

水平(H):66 kHz 垂直(V):60 Hz

外部显示器

输入

鼠标输入

支持USB 鼠标

键盘输入

支持USB 键盘

外部遥控器输入

静止/ 拍摄 无电压输入(有/ 无接点)

接口

LAN

RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB2.0 系列A

6 种类型

USB3.0 系列A

2 种类型

软件部

动画录制软件

录像、播放动画的功能

高画质深度合成软件

通过该功能,可对高低各异的多个部位进行对焦,然后获取多张图像,将其合成为一张图像

面积测量软件

对二维图像进行面积测量的功能

计时器捕捉软件

按指定的时间间隔自动拍摄图像的功能

分割画面软件

可将画面分割为左右、上下或四分屏显示的功能

批注输入软件

在观测图像上输入、显示文字或标记等的批注的功能

图像改良软件

对图像进行修正使其便于观测的图像处理功能

电源

电源电压

100 至240 VAC,50/60 Hz

消耗电流

280 VA

环境耐性

环境温度

+5 至40℃

相对湿度

35 至80% RH(无凝结)

重量

控制器部

约12.5 kg

摄像机模块

约1.00 kg(VHX-5020)

控制台

约0.3 kg

外形尺寸(突起部除外)

宽度550 mm × 高度470 mm × 纵深200 mm(储存时)

*1 配备于主机上的液晶显示器是采用非常高级的技术制作而成的。
少量的一部分有时显示为非亮灯(黑点)或长时间亮灯(亮点),但这不是故障。
*2 通过显示控制器的FRC 处理,约可显示1677 万个颜色

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统