数码显微系统

VHX-X1 系列

目录 下载目录

高分辨率旋转镜头 VHX-ZMT

VHX-ZMT - 高分辨率旋转镜头

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述
  • CSA

规格

型号

VHX-ZMT

倍率

100 倍、200 倍、400 倍、1000 倍*1

拍摄范围

H(横)

100 倍: 3.05 mm
200 倍: 1.52 mm
400 倍: 0.76 mm
1000 倍: 0.31 mm

V(纵)

100 倍: 2.28 mm
200 倍: 1.14 mm
400 倍: 0.57 mm
1000 倍: 0.23 mm

D(对角)

100 倍: 3.81 mm
200 倍: 1.91 mm
400 倍: 0.95 mm
1000 倍: 0.38 mm

观察距离

100 倍: 20 mm
200 倍: 11 mm
400 倍: 3 mm
1000 倍: 1 mm

*1 1/2 英寸CCD 相机,15 英寸显示器上的倍率。

技术规格(PDF) 其他型号