动态分析三维显微系统
VW-6000 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
动作分析显微镜 VW-5000
规格
型号 | VW-5000 | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 8.4 英寸彩色 TFT 液晶 | ||
画面尺寸 | 170.4 mm (H) × 127.8 mm (V) | |||
像素间距 | 0.213 mm (H) × 0.213 mm (V) | |||
像素数 | 800 (H) × 600 (V) SVGA | |||
显示颜色 | 约 1600 万色 | |||
记录媒体 | 半导体存储器 (高速拍摄用) | 512 MB | ||
液晶显示器 | 亮度 | 350cd/m2 (typ) | ||
记录媒体 | HDD | 160 GB (包含系统预置空间 20 GB) | ||
图像格式 | 动画 | 压缩时 : JPEG2000 非压缩时 :非压缩 AVI | ||
静止画面 | 压缩时 : JPEG 非压缩时 : TIFF | |||
端子台输入输出 | 拍摄开始输入 (TRG IN) | 无电压输入 | ||
拍摄开始输入 (CAPTURE) | ||||
静止输入 (PAUSE) | ||||
动画触发输出 (TRG OUT) | NPN 集电极开路输出 | |||
同步输出 (SYNC OUT) | ||||
服务电源 (+12 V) | 12VDC、 100mA | |||
影像输出 | 模拟 RGB | 1280 像素× 1024 像素或者切换为 800 像素× 600 像素 | ||
USB2.0 端口 | 系列 A | 4 系统 | ||
系列 B | 外部 PC 通信用 (经由通信应用程序) | |||
LAN 端口 | 外部PC通信用 | RJ-45 (100BASE-TX) | ||
软件部 | 简单录制 | 有 | ||
快速预览功能 | ||||
长时间录制设定 | 有 (90 fps 最长 4 小时、 60 fps 最长 15 小时、 15 fps 最长 62 小时) | |||
定时录制功能 | 无 | |||
存储器分割功能 | ||||
图像改善功能 | 有 | |||
尺寸测量功能 | 无 | |||
注释显示功能 | 有 | |||
高质量景深合成功能 | 无 | |||
快速 3D 显示功能 | ||||
动态分析功能 | ||||
详细模块 | 本体部 | 对动画及静止画面进行录制、播放的功能 | ||
软件部 | 简单录制软件 | 对动画录制进行流程图式设定 • 拍摄的功能 | ||
主测量 · 面积测量软件 | 进行尺寸测量 • 面积测量的功能 (仅 VW-6000 上可内置) | |||
景深合成 3D 显示功能 | 对高度差异的各部分捕捉焦点吻合的数张图像,在一张图像上合成并进行 3D 显示的功能 (仅 VW-6000 上可内置) | |||
摄像机设定图像改善软件 | 对图像更易观察及补正的图像处理功能 | |||
注释输入软件 | 在观察图像上输入并显示字符或标记等注释的功能 | |||
外形尺寸图 | 控制器 | 宽 410 mm × 高 215 mm × 纵深 230 mm | ||
电源 | 消费电力 | 200VA 以下 | ||
电源电压 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 控制器 | 约 7.1 kg |