动态分析三维显微系统

VW-6000 系列

[停产产品]

本产品已停产。

推荐替代产品
联系我们:
选择语言

型号

VW-6000

VW-6000E

VW-5000

VW-5000E

液晶显示器

尺寸

8.4 英寸彩色 TFT 液晶

画面尺寸

170.4 mm (H) × 127.8 mm (V)

像素间距

0.213 mm (H) × 0.213 mm (V)

像素数

800 (H) × 600 (V) SVGA

显示颜色

约 1600 万色

亮度

350cd/m2 (typ)

记录媒体

半导体存储器 (高速拍摄用)

2 GB

512 MB

硬盘驱动器

160 GB (包含系统预置空间 20 GB)

图像格式

动画

压缩时 : JPEG2000 非压缩时 :非压缩 AVI

静止画面

压缩时 : JPEG 非压缩时 : TIFF

端子台输入输出

录制开始输入 (TRG IN)

无电压输入

拍摄开始输入 (CAPTURE)

静止输入 (PAUSE)

同步输出 (SYNC OUT)

NPN 集电极开路输出

动画触发输出 (TRG OUT)

服务电源 (+12 V)

12VDC、 100mA

影像输出

模拟 RGB

1280 像素 × 1024 像素或者切换为 800 像素 × 600 像素

1280 像素× 1024 像素或者切换为 800 像素× 600 像素

1280 像素 × 1024 像素或者切换为 800 像素 × 600 像素

USB2.0 端口

系列 A

4 系统

系列 B

外部 PC 通信用 (经由通信应用程序)

LAN 端口

外部PC通信用

RJ-45 (100BASE-TX)

软件部

简单录制

快速预览功能

长时间录制设定

有 (90 fps 最长 4 小时、 60 fps 最长 15 小时、 15 fps 最长 62 小时)

定时录制功能

存储器分割功能

图像改善功能

尺寸测量功能

注释显示功能

高质量景深合成功能

快速 3D 显示功能

动态分析功能

有 (1 点追随)

详细模块

本体部

对动画及静止画面进行录制、播放的功能

软件部

简单录制软件

对动画录制进行流程图式设定 • 拍摄的功能

主测量 · 面积测量软件

进行尺寸测量 • 面积测量的功能 (仅 VW-6000 上可内置)

景深合成 3D 显示功能

对高度差异的各部分捕捉焦点吻合的数张图像,在一张图像上合成并进行 3D 显示的功能 (仅 VW-6000 上可内置)

摄像机设定图像改善软件

对图像更易观察及补正的图像处理功能

注释输入软件

在观察图像上输入并显示字符或标记等注释的功能

外形尺寸图

控制器

宽 410 mm × 高 215 mm × 纵深 230 mm

额定值

电源电压

100 至 240VAC±10% 50/60Hz

功率消耗

200VA 以下

环境耐性

环境温度

5 至 40°C

相对湿度

35 至 80%RH (无凝结)

重量

控制器

约 7.1 kg

显微镜文献库

最近/最多下载的

    • General Catalog Request
    • FA dictionary
    • Trade Shows and Exhibitions
    • eNews Subscribe

    显微镜/3D显微系统