捕捉之前看不到的动作

实现与以往相比16 倍的拍摄性能

重新评估了摄像机元件从,开发出高速动画拍摄以及适用于扩大观察的 CMOS 传感器。与以往的型号相比,可以实现 16 倍的拍摄性能以及 4 倍以上的摄像机感度。最高可以按照 4000 帧/秒的速度不降低拍摄解析度( 640×480) 进行拍摄。

实现与以往相比16 倍的拍摄性能

性能比较

VGA (640×480) 拍摄时

可以获取与以往的拍摄帧数相比16 倍的图像。可以捕捉之前不可能看见的一瞬间的动作。

性能比较

玻璃杯冲击实验