高速度数码显微系统

VW-9000 系列

选择语言

型号

VW-9000

VW-9000E

液晶显示器

尺寸

10.4型 彩色TFT液晶*1

10.4 英寸彩色 TFT 液晶*1

画面尺寸

210.4mm (H) × 157.8mm (V)*1

210.4 mm (H) × 157.8 mm (V)*1

像素间距

0.2055mm (H) × 0.2055mm (V)*1

0.2055 mm (H) × 0.2055 mm (V)*1

像素数

1024 (H) × 768 (V) XGA*1

显示颜色

约1600万种颜色*2*1

约 1600 万色*3*1

亮度

400cd/m2 (typ.)*1

400 cd/m2 (typ.)*1

记录媒体

半导体存储器

8GB

HDD

500GB (其中的100GB为预约区域)

500GB (其中 100GB 为预约领域)

图像格式

动画

AVI (非压缩、JPEG压缩、WMV压缩)

AVI (非压缩、JPEG 压缩、WMV 压缩)

静止画面

JPEG压缩、非压缩TIFF

JPEG 压缩、非压缩 TIFF

光源

指示灯

专用金属卤化物灯

专用金卤灯

种类

彩色摄像机用:高显色性型60W黑白摄像机用:高亮度型80W

彩色摄像机用:高演色型 60 W
黑白摄像机用:高亮度型 80 W

寿命 (平均寿命)

2000个小时

2000 小时

色温

彩色摄像机用:8000K黑白摄像机用:6400K

用于彩色摄像机:8000K
用于黑白摄像机:6400K

输入

鼠标输入

支持USB鼠标

对应 USB 鼠标

键盘输入

支持USB键盘

支持 USB 键盘

端子台输入输出

拍摄开始输入 (TRG IN)

无电压输入、TTL

同步输入 (SYNC IN)

TTL

拍摄开始输入 (CAPTURE)

无电压输入

静止输入 (PAUSE)

动画触发输出 (TRG OUT)

NPN开路集电极输出、TTL

NPN 集电极开路输出、TTL

同步输出 (SYNC OUT)

TTL

拍摄准备输出 (READY OUT)

NPN 集电极开路输出

拍摄完成输出 (REC OUT)

服务电源 (+12 V)

12VDC、125mA

12 VDC、125 mA

传感器输入
麦克风输入

输入CH数

1CH

测量范围

±10V、±5V、麦克风

±10 V、±5 V、麦克风

输入端口

BNC、麦克风插孔

解析度

14 位

14 bit

电源

电源电压

100至240VAC ± 10% 50/60Hz

100 至 240 VAC ±10% 50/60 Hz

影像输出

模拟 RGB

1024 (H) × 768 (V) XGA

电源

消费电力

290VA以下

290 VA 以下

影像输出

DVI

1024 (H) × 768 (V) XGA

USB2.0 端口

系列 A

8个系统

8 系统

LAN 端口

外部PC通信用

RJ–45 (100BASE-TX/1000BASE-T)

RJ-45 (100BASE-TX/1000BASE-T)

外形尺寸

宽度292mm × 高度370mm × 纵深280mm

宽 292 mm × 高 370 mm × 纵深 280 mm

环境耐性

环境温度

+5至40°C

5 至 40°C

相对湿度

35至80%RH (无凝结)

35 至 80%RH (无凝结)

重量

控制器 (主体)

约 11 kg

光纤电缆

约 800 g

VW 遥控器

约 180 g

*1 本机上配备的液晶显示器是采用高科技制作的。可能存在极少部分不会点亮(黑点)或者一直点亮(辉点)等显示,但这不是故障。
*2 通过显示控制器的高频振动处理, 可显示大约1677万种颜色。
*3 通过显示控制器的抖动处理,可以表现约 1677 万色。

型号

VW-600C

VW-600M

VW-300C

VW-300M

摄像机模块

类型

彩色

黑白

彩色

黑白

拍摄元件

1/2 英寸 CMOS 图像传感器

元件分辨率

640 × 480

扫描方式

逐行

最大纪录分辨率 (最大纪录时间)

30 fps

640 × 480

60 fps

125 fps

250 fps

500 fps

1,000 fps

2,000 fps

640 × 480

640 × 240

4,000 fps

320 × 240

6,000 fps

640 × 320

320 × 160

8,000 fps

640 × 240

256 × 128

10,000 fps

640 × 192

160 × 112

12,000 fps

320 × 240

15,000 fps

23,000 fps

320 × 160

160 × 80

35,000 fps

256 × 128

160 × 42

57,000 fps

160 × 112

160 × 32

80,000 fps

160 × 80

120,000 fps

160 × 42

150,000 fps

230,000 fps

160 × 32

最大纪录像素数 (保存静止画面时)

1920×1440
(像素挪动使用时)

640 × 480

1920×1440
(像素挪动使用时)

640 × 480

阶调

24 bit

8 bit

24 bit

8 bit

电子快门

AUTO、MANUAL (1/30〜1/90 万秒)

白平衡

MANUAL、PUSH–SET

MANUAL、PUSH–SET

外形尺寸

宽 50 mm × 高 57 mm × 纵深 197.1 mm

详细模块

本体部

对动画及静止画面进行录制、播放的功能

软件部

简单录制软件

对动画录制进行流程图式设定 · 拍摄的功能

双存储器软件

将拍摄存储器分为 2 个,可以在拍摄的同时执行保存的功能

长时间拍摄软件

在硬盘中直接记录数据,进行长时间拍摄的功能

特殊拍摄软件

进行异常监视拍摄 · 循环拍摄 · 同步拍摄等特殊拍摄的功能

静止画/ 3D 拍摄软件

拍摄静止画和 3D 图像的功能 (扩大观察模式)

面积测量软件

测量 2 维图像的面积的功能

分割显示软件

可以将画面进行左右、上下分割显示的功能

高画质深度合成软件

导入对焦于高度不同的各个部分的多个图像,合成为一张图像的功能

重量

摄像机模块

约 930 g

约 840 g

约 930 g

约 840 g

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统