彩色 3D 激光扫描显微镜VK-8700/9700 系列 GenerationII

VK-8700

彩色3D激光显微镜

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

VK-8700

类型

控制器

物镜放大倍率

15" 显示器的放大倍率 200

10 倍

15" 显示器的放大倍率 400

20 倍

15" 显示器的放大倍率 1000

50 倍

15" 显示器的放大倍率 2000

100 倍

观察/测量范围

水平 (H)

15" 显示器的放大倍率 200

1350 µm*1

15" 显示器的放大倍率 400

675 µm*1

15" 显示器的放大倍率 1000

270 µm*1

15" 显示器的放大倍率 2000

135 µm*1

垂直 (V)

15" 显示器的放大倍率 200

1012 µm*1

15" 显示器的放大倍率 400

506 µm*1

15" 显示器的放大倍率 1000

202 µm*1

15" 显示器的放大倍率 2000

101 µm*1

操作距离

15" 显示器的放大倍率 200

16.5 mm

15" 显示器的放大倍率 400

3.1 mm

15" 显示器的放大倍率 1000

0.54 mm

15" 显示器的放大倍率 2000

0.3 mm

数值孔径 (N.A)

15" 显示器的放大倍率 200

15" 显示器的放大倍率 400

0.46 mm

15" 显示器的放大倍率 1000

0.8 mm

15" 显示器的放大倍率 2000

0.95 mm

观察/测量光学系统

针孔共聚焦光学系统

高度测量

测量范围

7 mm

显示分辨率

0.01 µm

可重复性 σ

0.03 µm *2

宽度测量

显示分辨率

0.01 µm

可重复性 3 σ

0.03 µm *3

帧存储

像素计数

2048 x 1536, 1024 x 768

对于单色图像

14 位

对于彩色图像

每个 RGB 8 位

对于高度测量

20 位

光学变焦

1 倍 至 6 倍

自动功能

AAG (自动增益)、自动对焦、RPD

测量采用的激光束光源

波长

658 nm 红激光

输出

0.9 mW

激光分类

2 类激光产品 (GB7247.1-2001)

光接收元件

PMT (光电倍增管)

用于光学观察的光源

灯泡

100 W 卤素灯

用于光学观察的彩色摄像机

拍摄元件

彩色 CCD 图像传感器

自动调整

增益、快门速度

数据处理模块

KEYENCE 指定专用个人电脑, (操作系统 Windows XP Professional Edition) *4

电源

消耗电流

最大 400 VA

软件部

自动变焦软件

在观察时自动对焦的软件

初学者模式功能软件

可以流程图方式简单进行测量的软件

RPD功能软件

快速、正确检测测量结果的算法

电源

电源电压

100 至 240 VAC,50/60 Hz

重量

约 11 kg

*1 观察/测量范围为最小的视野范围。
*2 使用 50 倍镜头测量 2 µm 的标准高度差时。
*3 使用 100 倍物镜在线性峰值模式测量 KEYENCE
1 µm 的参照图标线宽时 (图像均值: 8 倍)。
*4 Windows XP 是美国微软公司的注册商标。

下载 :

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统