|
|
 |
| 镜头一览 |
|
|
|
用于任何应用的镜头选择范围 |
|
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
VH-Z25: 变焦镜头 |
 |
| 放大倍率25~175 倍 |
| 不用更换镜头,可在25~175 倍的放大倍率范围内连续变焦,在低倍率下可快速发现要观察的位置,并就此放大倍率。装配了接触型和非接触型2 种照明头。非接触型的观察距离为25.5 mm,保证了出色的工作效率。 |
 |
VH-Z05: 低倍率变焦镜头 |
 |
| 0~40 倍的放大倍率。可拍摄整体图像 |
| 该低倍率变焦镜头具有0~40 倍的放大倍率,从目标物的放大观测到整体图像的拍摄均可完成。以前必须使用摄像机才能将整体图像添加到资料或报告中,而现在可容易地实现。观察距离为95 mm 以上,确保了工作效率。 |
 |
VH-Z35: 长焦距变焦镜头 |
 |
| 35~245 倍的放大倍率,54 mm 的距离 |
| 54 mm 的观察距离和大景深,对于观察有高低差的目标物很方便。另外,能确保工作空间,大幅度地提高观察的效率。利用这个镜头可用低倍率(35 倍) 至高倍率(245 倍) 观察,便于迅速放大观察点。 |
 |
VH-Z150: 中倍率变焦镜头 |
 |
| 150~800 倍的放大倍率,可观察明亮的图像 |
| 该中倍率的变焦镜头具有150~180 倍的放大倍率,可以在12 mm 的观察距离以800 倍的放大倍率进行观察。通过更换照明头,可切换为同轴垂直方式,能够细致地观察金属组织的微小区域或半导体的表面等。 |
 |
VH-Z450: 高倍率变焦镜头 |
 |
| 450~3000 倍,可垂直照明/ 透过观察 |
| 该高倍率的变焦镜头具有450~3000 倍的放大倍率,利用高分辨率镜头和光学边缘强化功能,实现了优越于传统显微系统的表现力。而且,放大倍率为3000 倍,有7.3 mm 的观察距离,保证了出色的工作效率。备有透过式照明专用机座,活用的空间更加宽广。 |
 |
VH-Z75: HD 中倍率变焦镜头 |
 |
| 75~750 倍的放大倍率 |
| 该HD 中倍率变焦镜头具有75~750 倍的放大倍率,因为有高品质的镜头,可提供极佳的分辨率。而且,放大倍率为750倍时有46.2 mm 的观察距离,能大幅度地提高工作效率。在影像品质和工作性能上都实现了超越传统显微系统的高性能。 |
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
数码显微系统
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 16 bit 分辨率显微系统 |
VHX-1000 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 使用方便的高速度3D观察 (停产) |
VHX-600 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 形状测量激光显微系统 |
VK-X100/X200 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3D 激光扫描显微系统 (停产) |
VK-9700 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问VHX-1000系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|