keyence

SensorCentral.Com.Cn
超景深三维显微系统信息站点
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
VHX-1000系列 16 bit 分辨率显微系统
支持和服务
镜头一览

管道镜 & 固定镜头

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。

[全新]
管道镜: VH-B18 / B27 / B40 / B55 / B100

传统型号两倍的亮度
1.8、2.7、4、5.5 和 10mm 型号适合大部分管道镜应用。在管道镜上安装附带的 90 度侧视管后,就可以从直视切换到侧视。此外,管道镜变焦附件具备 3x 变焦机制,可实现更高分辨率的观察效果。
管道镜: VH-B18 / B27 / B40 / B55 / B100

管道镜: VH-B31 / B32 / B61 / B64

镜筒直径为ø3 mm,可观察到狭窄的部分
因镜筒部很细直径仅ø3 mm,可随意观察狭窄的地方或内部。前端有两种类型:直视型和斜视型。另外,套筒内仅由镜头系列构成,所以具有优越的分辨率,且完全防水,可在水中观察。
管道镜: VH-B31 / B32 / B61 / B64

光纤内窥镜: VH-F61 / F111

内部发挥优势
能够观察用通常的镜头所看不到的地方。例如说,复杂的机器内部,细而弯曲的管子内部等。用抖动操作方式让前端自由弯曲,甚至还可以观察到盲点的部位。
光纤内窥镜: VH-F61 / F111

支持和服务
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
用我们的全新高速度数码显微系统 发现生产问题!  
请下载我们有关生产解决方案的一套应用案例。
新!数码显微系统与光学显微镜  
为何客户会转用数码显微系统 – 第 1 & 2 卷
通过这本全新的简单指南了解 3D 激光扫描显微镜  
集成显微镜、SEM 和粗糙度仪的功能于一身!
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
有关充分利用显微系统的提示。
 
将高速拍摄与放大成像功能相结合。
 
几乎在任何材料上都可以进行非接触式轮廓测量与粗糙度测量。
 
查看我们的数码显微系统可以解决的实际应用问题。
相关产品下载

数码显微系统

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
16 bit 分辨率显微系统 VHX-1000 系列 全新
使用方便的高速度3D观察 VHX-600 系列
形状测量激光显微系统 VK-X100/X200 系列 全新
3D 激光扫描显微系统 (停产) VK-9700 系列
感知瞬间 VW-9000 系列 全新
动态分析三维显微系统 VW-6000 系列
高倍率观察不受设置环境影响 VE-9800 系列
3D 高清晰度电子显微系统 VE-8800 系列
数码显微系统 (停产) VH-8000 系列
建议下载
推荐产品
数字光纤传感器
数字光纤传感器
数字激光传感器
数字激光传感器
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
READ BEFORE BUYING!
我要询问VHX-1000系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.