3D高清晰度电子显微镜

VE-8800 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

3D高清晰度显微镜 VE-8800S

VE-8800S - 3D高清晰度显微镜

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

VE-8800S

各种性能

操作模式

自动 (根据流程图的引导)·手动

观察条件设定辅助功能

可连续获取 4 张观察条件不同的图像 (可变更获取条件)

导航功能

40 mm 测试材料全景图 (彩色)*1

多功能视窗功能

显示观察位置显示宽视角图像显示比较图像

观察时自动调整功能

光轴·变焦·象散·对比度/亮度·全自动

画图平均次数设定

1 次 至 128 次

高速画图功能

自动

图像修正功能

敏感度·除去强光·修正反差系数

除带电功能

自动

分别显示功能

分割 2 块 (水平·垂直) 分割 4 块

备注功能

在观察图像内追加文字符号

记忆功能

可在图像文件内保存 256 个全角字符

保存图像改善功能

亮度/对比度/噪点去除

自动制作报告功能

通过电子表格软件自动输出观察图像·观察条件

录入观察条件功能

自动

计算功能

两点间·半径·直径·圆心距·角度·垂直线距离·
平行线间距·计数·XY 同时计算·面积·自动计算*2

3D 观察功能

旋转·倾斜·缩放

3D 架构修正功能

通过导航进行观察界面指示

3D 计算功能

计算测试材料任意区间外观·
以颜色表示高度两界面比较·模拟照明*3

元素分析功能

定性·定量·制图*4

保养时自动调整功能

放射电流设定·光轴修正存储·象散修正存储

操作向导显示

材料更换·观察技术·
加速电压调整·象散校正·斑点半径调整·保养

软件部 (详细模块)

扫描旋转功能

无需旋转载物台即可旋转图像的功能

指南画面显示功能

显示各种操作的补充画面的功能

报告功能

将测量结果作为Microsoft Excel文件形式的报告而输出的功能*5

自动功能

变焦、亮度/对比度、象散、光轴的自动调整功能

静电消除功能

消除试料带电的功能

观察倍率的高倍率设定功能

将观察倍率的上限设定为10万倍的功能

加速电压的高加速电压设定功能

将加速电压的上限设定为20kV的功能

基本规格

倍率

15 至 100000 倍 *6

观察范围

9 (H) × 7 (V) mm 至 1.3 (H) × 1 (V) µm

辨识能力

30 nm

观察图像

两次电子图像·反射电子图像 *7

观察模式

高真空·低真空 (3-260 Pa) *8

显示范围

观察时

640 (H) × 480 (V)

摄影时

1280 (H) × 960 (V)

帧频

4.5 F/S (观察时)

图像保存形式

2D图像

TIFF·JPG

3D图像

TIFF/JPG/EXE(附带再生功能)/AVI(动画)

加速电压

0.5 至 20 kV

电子束

电子束 钨丝夹·牵引盒式

最大测试材料尺寸

ø64 mm

测试材料载物台

5 轴 (X·Y·Z·旋转·倾斜) 优先选择式 (XY 轴电动)
X : 32 mm·Y : 32 mm·Z : 8 至 30 mm·旋转 : 360°·倾斜 : -10 至 +90°

试料室内确认功能

材料室内状况确认功能 视口·彩色摄像机 *9

控制部

专用工件站 OS:Windows XP Professional SP2*10

电源

电源电压

AC 100 V ±10% 50/60 Hz

额定电压

1500 VA 以下

环境适应性

使用周围湿度

+15 至 +30°C

70% 以下 (不能结露)

外形尺寸

本体

宽 395 × 高 957 × 长 650 mm

外部泵

宽 500 × 高 365 × 长 170 mm

质量

本体

约 120 kg

外部泵

约 27 kg

*1 有必要选择彩色摄像机。
*2 计算功能选择设定。
*3 3D 计算功能选择设定。
*4 元素分析功能选择设定。
*5 Excel为美国微软公司的注册商标。
*6 最小·最大观察倍率根据观察模式与观察对象不同而变化。
*7 通过回转式检测器反射电子图像的观察功能可选择设定。
*8 低真空模式选择设定。
*9 彩色摄像机选择设定。
*10 Windows XP 为美国微软公司的注册商标。

技术规格(PDF) 其他型号