keyence

登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
超高速·多功能应用 PLC
支持和服务
产品特性

增强版CPU单元

进一步强化功能和接口

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。

KV-1000 系列: 高速 · 多功能 CPU 单元

高速 · 多功能 CPU 单元

[1] 超级访问窗口
具有“CPU 监控功能”,无需个人电脑或编程器,即可显示和改变 CPU的内部信息与软元件。更具“单元监控功能”,可以监控各个单元的动作情况和出错内容。在用户调试机械和进行故障排除的时候非常有效。
CPU 监控功能
CPU 监控功能
 
 
监控功能
 

SD存储卡插槽
[2] 同行业内首先配置SD 存储卡插槽
同行业内首先对应 SD 存储卡。据有高速、大容量、使用简便的特点。不使用梯形图,既可以进行历史数据存储,更可以进行 CPU 和存储卡之间的程序和数据交换操作。

USB/串行接口标准配置
[3] USB/串行接口标准配置
可以向个人电脑传送高速数据,实现了“超高速时间图表监控”和“高速程序传送”。最新的功能成为标准配置。

大容量 160 k 步
[4] 大容量160k步
将用于个人电脑主内存的SDRAM,率先用于PLC的梯形图存储装置。标准内置160k 步大容量。不必再为了程序的容量而担忧烦恼。

大容量 160 k 步
[5] 内置高速 I/O 和 I/O 监视器
标准内置24点高速 I/O (输入16 点/输出 8 点)。中断响应时间的速度快达 30ms。快速响应输入的变化,实现瞬间高速控制。另外,通过 I/O 监视器可以监视内置 I/O,以及由直接访问开关所选择的I/O 单元的 ON/OFF 状态。

CPU 内置功能

独立定位 2 轴 100 kHz
使用专用的定位指令可以简单地进行梯形图编程。不必追加定位单元就可以实现高精度的马达控制。
高速计数器单相 100 kHz 相位差 50 kHz 2CH
对应差动线信号、集电极开路信号
高速中断输入 10 点
可以进行输入输出响应速度为30μs的超高速中断处理
凸轮开关功能 0.1 度单位 32 点输出
对应于 INC、ABS、Gray、各种编码器,对应零度校正
记录功能
通过简单设定可以在 SD 存储卡内记录各种软元件信息。
软元件值替换功能
使用存储卡专用指令,可以将 SD 存储器内的软元件值读/写入CPU 。
其他功能 (KV-700 共通
• 保留KV-700的 I/O、高功能单元。(除 KV-L20 之外)
• 高速扩展总线
• 最大 I/O 点数为 3096 点 (KV-700 为 3086 点)

使用安装在 CPU 单元上的存储卡(SD/MMC),可以轻松地收集数据。如果使用Ethernet※,则无论 PROG/RUN 状态,常用的 FTP 客户端软件即可浏览收集的数据。
※ 使用 Ethernet 时需要 KV-LE20A。
记录功能-高速·大容量数据收集 记录数据举例

马达控制功能

启动时间仅 35 ms
CPU 内置的超高速运行。缩短装置的生产间隔时间,提高生产率。
缩短生产间隔时间

内置 2 通道马达控制功能

位置控制 速度控制
位置控制 速度控制
可用于位置控制和速度控制任意一项都可以控制马达的功能

高速计数器功能

• 输入最大100 kHz(相位差 50 kHz) 的差动线路驱动器。
• 集电极开路输入最大 60 kHz (相位差 30 kHz)。
• 设定相位差输入和 2 倍、 4 倍输入。
• 计数器装有 32bit、高速比较仪。
• 比较仪一致时启动中断梯形图。
• 直接输入从伺服马达的驱动器获得的编码器输出。
高速计数器功能

中断输入功能 10 点

• 进行输入输出响应速度为30ms 的超高速中断处理。
• 捕捉最小 10 ms 宽度的输入。
• 获取的输入信号可以不受扫描时间的影响, 直接输出。
• 无需附加的中断单元, 以降低成本。
中断输入功能 10 点
支持和服务
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
使用 KV Script 可以很方便地编写字符串与复杂的运算!  
可以和梯形图编程结合使用的脚本编程!
简化了繁杂的定位/运动设定以方便使用!  
KVM 系列与 KV MOTION+ 可大幅减少用于定位编程的时间。
有关串行通讯的机制和设置方法的全部知识!  
串行通讯资料
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
可以和梯形图编程结合使用的脚本编程!! KV SCRIPT
 
介绍用于 PLC 的 KV-TP40 模拟单元的使用方法!
 
"KV COM+ 数据采集"软件英文版正式发布!
 
电子凸轮应用
相关产品下载

PLC

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
高速模块式PLC
一机多能,超高速PLC KV-5000/3000 系列 全新
指令参考手册 KV-5000/3000/1000 系列 全新
脚本编程手册 KV-5000/3000/1000 系列 全新
系统宏手册 KV-5000/3000/1000 系列
高速多功能,应用PLC KV-1000 系列
入门手册 KV-1000 系列
编程手册 KV-1000 系列

高速模块式PLC用扩展单元
运动控制/定位/计数器单元
定位/运动控制单元 KV-M 系列 全新
同步凸轮运动控制单元 KV-H20G
定位单元 KV-H20S/H40S
高速计数器单元 KV-SC20V
高速计数器单元 KV-SC20
交流伺服系统 SV 系列
模拟量/温控单元
AD/DA转换单元 KV-AD40V/DA40V/AM40V/
AD40G/AD40/DA40 全新
多通道输单元 KV-TP40 全新
多通道输入PID温度调节单元 KV-TF40
网络/通讯单元
以太网单元 KV-LE21V 全新
以太网单元 KV-LE20V
以太网单元 KV-LE20A
EtherNet/IP单元 KV-EP21V 全新
FL-net单元 KV-FL20V
多功能串行通讯单元 KV-L20V
多功能串行通讯单元 KV-L20R
高速多链路单元 KV-LM20V
远程单元
CC-Link主站/本地/IO/模拟量单元 KV-CL20/RC
DeviceNet单元 KV-DN20
KL系列主站单元 KL-N20V
KL系列远程I/O单元 KL-32□/16□/8□/T1/B1
KL系列远程AD/DA转换单元 KL-4AD/2DA
KL系列远程PID温度调节单元 KL-2TF

PLC/扩展单元用支持软件
KV系列梯形图支持软件 KV STUDIO Ver.6 全新
KV-ML/MC设定工具 KV MOTION+ 全新
数据收集/传送・监控软件 KV COM+ for Excel 全新
KV-H20G/20S/40S参数设定监控软件 MOTION BUILDER Ver.2
通讯宏支持软件 PROTOCOL STUDIO

小型PLC
内置双显示面板PLC KV-P 系列
内置显示PLC Visual KV 系列
超小型PLC KV 系列
超微型可编程逻辑控制器 KV-300 系列

人机界面
人机界面 VT3系列 VT3 系列 全新
VT3系列 硬件手册 VT3 系列 全新
VT3系列 PLC连接手册 VT3 系列 全新
VT3系列 设计工具 VT STUDIO Ver.4 全新
VT3系列 远程COM端口工具 远程COM端口工具(Remot COM Port Tool) 全新
VT3系列 传输工具 VT传输工具(VT Transfer Tool) 全新
建议下载
推荐产品
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
LED/CCD透过光束测量仪器
LED/CCD透过光束测量仪器
高速度数字条码读取器
高速度数字条码读取器
数字光纤传感器
数字光纤传感器
READ BEFORE BUYING!
我要询问KV-1000 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.